Cadena portacables ECS con canal guía y folleto de consejos.

Carriles de guiado para largos recorridos

Supercarriles de aluminio

  • Sistema modular en 2 versiones: básica y Heavy Duty
  • Instalación muy fácil y universal
  • Bandas deslizantes para proteger contra la abrasión a altas velocidades
  • Perfil de aluminio resistente a la corrosión y al agua de mar
  • Instalación flexible, fijación a la subestructura independientemente de la longitud del perfil y de las juntas
  • Elemento de unión de plástico con mecanismo de cierre a presión
  • Carril de deslizamiento de plástico de PE de alto peso molecular
  • La abrazadera inferior puede montarse en el interior o en el exterior, directamente sobre el soporte o sobre el perfil en C
  • Conductividad según DIN EN 61537
  • Bandas deslizantes y perfil de goma insertable para minimizar el ruido de drenaje
  • Terminal de montaje para una sujeción segura incluso en condiciones de funcionamiento difíciles
  • El módulo fijo para extremo del carril de guiado permite una fijación rápida y sencilla del extremo fijo de la cadena portacables al carril de superaluminio sin necesidad de taladrar

970.30.SL / 970.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

970.30.SL / 970.32.SL

Carriles de guiado (PDF)

971.30.SL / 971.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

972.30.SL / 972.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

972.30.SL / 972.32.SL

Carriles de guiado (PDF)

973.30.SL / 973.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

974.30.SL / 974.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Carriles de guiado (PDF)

975.30.SL / 975.31.SL

Carriles de guiado (PDF)

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Carriles de guiado (PDF)

Módulo final fijo / abrazadera

Vista general del módulo fijo para extremo del carril de guiado

un carril de guiado de aluminio

Canal de acero con perfiles y tornillería de montaje.
  • Canal de guiado de acero extremadamente fuerte y robusto
  • Instalación fácil con kits de instalación para junta a tope y fijación al soporte
  • Fijación sencilla directamente a la base del perfil en C
  • Gran selección, diseño de 2 piezas, ajustable a la anchura de la cadena
  • Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable (materiales: AISI 304, 14404, 14571)
  • Barras de deslizamiento de PE de alto peso molecular
  • Piezas laterales de montaje con la separación adecuada y fijación a la base
  • Módulo fijo para extremo del carril de guiado de fijación rápida y sencilla sin taladrar
  • Conductividad según DIN EN 61537

90.30 / 90.31

Carriles de guiado (PDF)

92.30 / 92.31

Carriles de guiado (PDF)

93.30 / 93.31

Carriles de guiado (PDF)

94.30 / 94.31

Carriles de guiado (PDF)

95.30 / 95.31

Carriles de guiado (PDF)

96.30 / 96.31

Carriles de guiado (PDF)

97.30 / 97.31

Carriles de guiado (PDF)

98.30 / 98.31

Carriles de guiado (PDF)

99.30 / 99.31

Carriles de guiado (PDF)

91.10 - 91.71

Sistema de carril tubular RS

Guía de tubos con cadena portacables alrededor de una estructura metálica.
  • Para aplicaciones con suciedad, virutas y abrasión: los residuos simplemente se deslizan a través de los huecos
  • No es necesario ajustar la anchura correcta, ya que se suministran los distanciadores adecuados

92.70 / 92.71

Carriles de guiado (PDF)

93.70 / 93.71

Carriles de guiado (PDF)

95.70 / 95.71

Carriles de guiado (PDF)

Sistema de carril encajable

Pieza mecánica de guiado montada sobre una barra metálica.
  • Considerablemente más estrecho que los carriles de guiado convencionales
  • Instalación rápida y sencilla
  • Anchura interior fija gracias a las placas separadoras
  • No es necesario modificar la holgura lateral, lo cual consume mucho tiempo
  • Sin bordes metálicos afilados en el interior, ya que están protegidos por conectores
  • Piezas del carril estrechas de acero galvanizado (acero inoxidable a petición)

91.930 / 91.931

Carriles de guiado (PDF)

92.930 / 92.931

Carriles de guiado (PDF)

93.930 / 93.931

Carriles de guiado (PDF)

95.930 / 95.931

Quizá también le interese...

Dos guías portacables de acero y aluminio comparadas, con una cadena portacables en cada una.

Bandejas de soporte para cadenas portacables

Clip para la sujeción de cables en el lateral de los carriles de guiado

Clip para la sujeción de cables en el lateral de carriles de guiado

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos