Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
e-chains®, chainflex®, cables, harnessed systems readychain®

+54 11 45561000
dry-tech® bearing technology

+54 11 45561000
AR(ES)

Sistema modular para robótica robolink®

El sistema modular para robótica permite automatizar las tareas manuales de forma rápida y fácil. Los brazos articulados están disponibles en varias longitudes y tamaños. El numero de articulaciones libres de lubricación para estos sistemas oscila entre dos y seis y el robot puede equiparse con diferentes accesorios como pinzas, elementos de succión, cámaras, etc. Los componentes para robots de la gama robolink® destacan por su modularidad. Al tener un diseño modular, los brazos robóticos pueden configurarse libremente ajustándose al presupuesto de cada cliente. Además, igus® también ofrece la opción de solicitar sistemas completos listos para usar.  

Número de productos: 220

Room linear robot | DLE-RG-0001 | Workspace 500 x 500 x 100mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 500 x 100 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
a petición
4 artículos en stock, de los cuales:
1 in 24-48 horas desde Alemania
2 in 10 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

3-axis Delta robot | Working diameter 360 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
a petición
10 artículos en stock, de los cuales:
3 listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
a petición
3 artículos en stock, de los cuales:
3 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
a petición
4 artículos en stock, de los cuales:
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
a petición
2 artículos en stock, de los cuales:
2 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a petición
3 artículos en stock, de los cuales:
2 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
a petición
1 artículos en stock, de los cuales:
1 listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
Ir a la página de producto

Apiro room gantry

Product information
  • Payload up to 1.5 kg
  • Working area up to 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
  • Min. service life: 500 thousand cycles
  • Lighter than conventional igus gantry robots
Optionally available
  • Other sizes on request
  • Energy chains (not included in the scope of delivery)
Nuevo

iggy Rob: humanoid robot

Product information
  • Humanoid robot
  • Weight 101 kg
  • Maximum component weight 1.5 kg
  • AMR base: ReBeLMove Pro 2
  • Arms: 2 x ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction gripper with CobotPump, 1x ReBeL gripper

Line robot | DLE-LG-0001 | Workspace 500 x 150 mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 150 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
a petición
4 artículos en stock, de los cuales:
1 in 24-48 horas desde Alemania
2 in 10 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

3-axis Delta robot | Working diameter 660mm

Product information
  • Up to 30 picks/min. 
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 1.0 m/s
  • Max. acceleration: 20 m/s²

Optionally available
a petición
10 artículos en stock, de los cuales:
3 listo para enviar en 24-48 horas desde Alemania
4 listo para enviar en 3-4 semanas desde Alemania
Ir a la página de producto

Robot cable set for 3-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 3x motor cable, straight plug
  • 3x encoder cable, straight connector
  • 3x iniators NC (normally closed) PNP
  • 3x iniators, straight connector

For single axis, space, SCARA & 3-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a petición
3 artículos en stock, de los cuales:
2 in 3-4 días laborales desde Alemania
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.