Roadshow sobre tecnología de accionamiento

En directo

Práctico

Asesoramiento personalizado

Empiece con la automatización

Automatice con igus®

  • tecnología de accionamiento desde 50
  • Productos con especificación de vida útil
  • Hasta 4 años de garantía
  • 100 % compatible
  • 100 % libre de lubricación

Ventajas del roadshow drylin®

  • Libre elección de fecha
  • Sin gastos de desplazamiento para sus empleados
  • Productos que se pueden tocar
  • Muestras y catálogos para llevar
  • Servicio 100 % gratuito

Reserve ahora un roadshow

Formulario de contacto

Lo que encontrará en el Roadshow Bus

Tres accionamientos lineales para la Drive Technology en el configurador de imágenes.

Eje lineal

  • Con accionamiento por husillo, correa dentada o cremallera
  • 100 % libre de lubricación
Actuadores DMX de varios tamaños con vista frontal sobre fondo gris.

Motores eléctricos

  • Motores paso a paso, motores de CC y motores EC/BLDC
  • Varios tamaños y diseños
Control dryve D1 y D2 con conexiones y placa de circuito.

Controles de motor

  • Diversos sistemas de control
  • Accesorios adecuados, como fuentes de alimentación y unidades de control
Autobús de roadshow Dryve delante del edificio de igus en el recinto de la empresa.
Autobús de roadshow Dryve delante del edificio de igus en el recinto de la empresa.
Bus de roadshow dryve frente al edificio de igus en el recinto de la empresa.
Bus de roadshow dryve frente al edificio de igus en el recinto de la empresa.
Autobús de roadshow dryve frente al edificio de igus en el recinto de la empresa.
Autobús de roadshow dryve frente al edificio de igus en el recinto de la empresa.

Ventajas de la tecnología de accionamiento drylin

Libre de lubricación y mantenimiento

Silenciosas

Económico

Ventaja ecológica

Resistencia a las temperaturas extremas

Personalizable & listo para conectar

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Configuración especial de medición con módulos lineales

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Más ejemplos de aplicaciones

Casquillos lisos en aplicaciones industriales para maquinaria de construcción, aerogeneradores y plantas de producción.