Cambiar idioma :

Rodillos para extremos de bandas transportadoras iglidur P210 en modelo esférico
Diez dimensiones estándar y modelos personalizados a petición ofrecen una amplia gama de opciones de modelo.

Ruedas de rodadura iglidur J Ampliación de la gama de productos
Duradero, económico e ideal para cargas más altas. Las ruedas de plástico libres de lubricación son los corredores duraderos ideales para presiones superficiales de hasta máx. 10 MPa.

iglidur A181PF
La alternativa sin PTFE al estándar probado para el contacto con alimentos, iglidur A181, ofrece el mismo rendimiento a casi el mismo precio.

iglidur A351
El nuevo material iglidur A351 es ideal para su uso en aplicaciones con contacto con alimentos que funcionan a altas temperaturas en entornos corrosivos.

Retenes radiales de eje cilíndrico de polímero iglidur
Con los nuevos retenes de eje cilíndrico radiales de polímero iglidur de acoplamiento a presión, puede proteger los puntos de cojinete de forma sencilla y económica contra la suciedad y el polvo.

Cojinete de 2 componentes iglidur
Estos cojinetes de fricción combinan una capa deslizante de iglidur de muy baja fricción con un revestimiento exterior que garantiza la estabilidad mecánica.
segmentos deslizantes universales iglidur
Los segmentos deslizantes flexibles fabricados con el material resistente al desgaste de altas cargas iglidur Q3 permiten diámetros de cojinete a partir de 250 mm.

Cojinete de material compuesto para altas cargas con estructura homogénea
El nuevo material compuesto de fibras para cargas elevadas tiene una estructura de capas homogénea, por lo que puede procesarse de forma flexible por todos los lados y utilizarse en diversas situaciones.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h