Cambiar idioma :

Cojinete de material compuesto para cargas elevadas con estructura homogénea
El nuevo material compuesto de fibras para cargas elevadas ofrece una estructura de capas homogénea y, por tanto, puede procesarse y utilizarse de forma flexible en todos los lados.
Estructura homogénea y muy resistente
Sin lubricación ni mantenimiento
Muy resistente y fácil de mecanizar
Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales.
igus apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información.

Nuestros innovadores cojinetes compuestos ofrecen un rendimiento fiable sin mantenimiento. Ideales para aplicaciones exigentes en maquinaria agrícola, de construcción y minería. Obtenga más información sobre las ventajas y la funcionalidad de nuestros cojinetes de fricción igutex compuestos de fibra e iglidur para cargas pesadas. Aquí también encontrará ejemplos prácticos en los que nuestros cojinetes de fricción ya se están utilizando con éxito.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto, le apoyaremos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h