Cojinetes igutex reforzados con fibras

igutex TX2

Desarrollado para cargas muy altas

Qué encontrará en esta página

Por eso te beneficias de los cojinetes de composite igutex y de los cojinetes iglidur

Ahorre tiempo y costes

Sin pérdida de lubricación

Desarrollado para cargas pesadas


Cojinetes igutex de alta resistencia reforzados con fibras

igutex TX1

igutex TX1

igutex TX3

igutex TX3

¿Qué tienen de especial los cojinetes igutex?

Estructura de los cojinetes reforzados con fibras

1. Capa de deslizamiento

2. Capa base

Aplicaciones en uso con cojinetes de deslizamiento igutex reforzados con fibras

¿Cargas pulsantes? ¡No se preocupe!

Sistema de esparcimiento de purín

Costes reducidos al mínimo

Grúa portuaria

Fiable a pesar de la suciedad y la mugre 

Vehículo oruga

Carga de 20 toneladas y agua salada

Grúa A-frame

White paper sobre los insertos metálicos en aplicaciones muy exigentes

Vista previa del whitepaper sobre cargas pesadas

Rodamiento de plástico y altas cargas

  • Entrevistas con nuestros expertos
  • Resumen de materiales para cojinetes de alta resistencia
  • Cómo funcionan los materiales iglidur e igutex
  • La lubricación, un reto para la industria
  • Desarrollo de productos sostenibles
  • Ejemplos de aplicaciones prácticas
  • Ejemplos prácticos de aplicaciones
Vista previa del documento técnico

Puntos de apoyo sin lubricación en maquinaria de construcción

  • Funciones importantes de la lubricación en los cojinetes de fricción
  • Motivos para cambiar a los cojinetes sin lubricación
  • Comparativa: cojinetes iglidur sin lubricación vs. cojinetes metálicos lubricados
  • Cómo funcionan los cojinetes de fricción autolubricados
  • Puntos a tener en cuenta al cambiar a cojinetes de fricción sin lubricación

Nuestros resistentes cojinetes lisos de iglidur moldeados por inyección

Cojinete iglidur Q3E

Cojinete iglidur Q3E para grandes series

Cojinete SG03

Cojinete iglidur® SG03 con junta tórica de fieltro

iglidur Q2

Cojinete iglidur Q2 de alta capacidad de carga

¿Qué tienen de especial los cojinetes iglidur?

Cojinete con una máquina de construcción
Vehículo agrícola con acoplamiento de remolque de Rockinger

Sin mantenimiento a pesar del viento y la intemperie

Vehículo oruga

Mayor vida útil del sistema de orugas

Módulo de poleas

Capacidad para resistir cargas pesadas sin inconvenientes

Cultivador de Lemken

Ahorro de tiempo de mantenimiento


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos