Rodamientos para cargas pesadas sin lubricación ni mantenimiento en el chasis de las nuevas grúas RTG

El fabricante de grúas Tan Cang Gantry instala rodamientos sin lubricación que no requieren mantenimiento periódico.

Perfil

  • Qué se necesitaba:
    Cojinete de alta carga libre de lubricación y mantenimiento " igutex ® TX",
    Cadena portacables de rodillos P4HD,
    cable chainflex®
  • Requisitos:
    El cliente buscaba puntos de apoyo que pudieran soportar cargas especialmente elevadas en el chasis de las grúas RTG, soportar condiciones ambientales adversas y reducir
  • los trabajos de mantenimiento. Éxito para el cliente : 
    Los rodamientos para cargas elevadas "TX1" ofrecen una presión superficial máxima admisible de 200 MPa. La particularidad: gracias a la capa interior optimizada para las propiedades de deslizamiento, están optimizados para la fricción, son duraderos y totalmente exentos de lubricación y mantenimiento. El cliente puede prescindir del mantenimiento periódico y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad durante el funcionamiento de la grúa.
Chasis grúa RTG

Tan Cang Gantry está especializada en la fabricación y construcción de equipos portuarios, como grúas RTG.

Como parte de una cooperación con igus® Vietnam, Tan Cang Gantry confía en la tecnología de cojinetes de alta carga completamente libres de lubricación y mantenimiento en los chasis de sus grúas RTG, entre otras cosas.

Los cojinetes para cargas elevadas instalados "igutex® TX1" constan de un robusto tejido de fibra de vidrio en el revestimiento exterior. La presión superficial máxima admisible es de hasta 200 MPa.

Tan Cang Gantry también obtiene el tendido de cables de igus®: Una cadena portacables de rodillos del tipo P4HD. "HD" describe la idoneidad de la cadena de desbobinado para aplicaciones de servicio pesado.

Como el tramo superior de la cadena por rodillos no se desliza sobre el tramo inferior "" sino que rueda, la resistencia a la fricción al mover la cadena se reduce al mínimo.

Para los cables guiados se seleccionaron cables chainflex® con homologación UL. Los cables chainflex®, resistentes a los rayos UV, están especialmente diseñados para largas distancias de recorrido en cadenas portacables y radios de curvatura estrechos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos