Novedades de cadenas portacables

Mejoramos lo que se mueve… energía en movimiento de forma sencilla.

Lo más destacado

Cadena portacables C6 con distintivo clean-room para uso en salas limpias.

ISO Clase 1 en largos recorridos

e-tract DC horizontal para estaciones de carga en camiones.

Alta potencia. Cero obstáculos.

Cadena portacables E2 en una guía vertical.

Guiado vertical compacto

Soluciones para cadenas portacables estándar

E4Q contramarcha con nueva rueda e-spool.

e-spin para la familia E4Q

Altura de fijación constante y funcionamiento suave
Bügelkette para la guía segura de cables en una aplicación móvil.

Clip del travesaño extendido para E2(i).26/ E2(i).38 / E2(i).48

Óptimo guiado de tubos
Clip amortiguador para fijar los cables en el sistema de cadenas portacables.

Clip amortiguador para serie E2i.26

Funcionamiento silencioso, sencillo y económico
Transportador igus YRA.56 con placas portadoras modulares y cubierta protectora.

Serie de cadenas portacables YRA

Upgrade sencillo: cadenas YE resistentes a virutas con tapas de aluminio.

Soluciones para salas blancas

Portacables e-skin soft ESD con cables.

e-skin soft ESD

Un líder mundial y pionero en la producción de baterías: e-skin soft ESD, certificada según la Clase ISO 1
Sistema portacables e-skin flat ESD con símbolos de cleanroom y ESD.

e-skin flat ESD

Líder mundial y pionero en la producción de baterías: e-skin flat ESD, certificada según la Clase ISO 1
e-skin flat Multipods para guiado flexible de cables.

e-skin® flat multi cámaras

Modularidad para espacios reducidos
e-skin flat cadena de soporte R 55 para guiado protegido de cables.

SKF.S.10.100.01.0 e-skin flat con cadena portacables de refuerzo para el sistema e-skin flat

Más estabilidad, más fácil de montar
e-skin flat layer con guía de cables y detalle de los elementos de unión.

soporte de capas e-skin flat en 2 tamaños con guiado en todo el contorno.

Recorrido recto garantizado

Soluciones especiales

e-tract AC horizontal como enrollador de cables para la alimentación de energía.

e-tract AC horizontal

Gestión aérea del cable de carga para puntos de carga en corriente alterna (AC)
e-tract mini con guía y tambor para el guiado lineal de cables.

sistema de retracción de cables e-tract mini

Cómodo recogecable en espacios reducidos
Carrete de cable tri-spool con gran rueda de bobinado y guía de cable.

tri-spool® para grúas y equipos de manipulación

Mueva cargas pesadas más rápido en espacios reducidos
e-spool shorepower con cables rojos enrollados en una carcasa.

e-spool para el suministro en tierra

El sistema de suministro de energía sin colector
Sistema de cadenas portacables ECS para recorridos largos sobre rodillos de apoyo.

Carril de guiado plane-chain 2.0

Altas velocidades en recorridos de gran longitud

Configuradores digitales

Calculadora de vida útil para cadenas portacables colgantes en la pantalla de un portátil.

Calculador de vida útil de las cadenas portacables

Calculadora de vida útil e-skin en la pantalla de un portátil con indicador clean-room.

Calculador de vida útil de e-skin

Configurador e-skin flat con variantes de sistema en la pantalla de un portátil.

Configurador e-skin flat

Consejos de diseño y white papers

Folleto desplegado de whitepapers sobre e-chains y cadenas portacables sobre fondo naranja.

Whitepaper sobre las cadenas portacables

Portátil con sitio web de igus, ventana de software y ejemplos técnicos de aplicación alrededor de la pantalla.

Consejos para cadenas portacables

Quizá también le interese...

igus e-chain con cables multiconductores y un eslabón abierto.

Tienda de cadenas portacables

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos