e-skin soft ESD

e-skin soft ESD

Clases de salas blancas, espacio de instalación reducido y protección ESD

[NEW] Un líder mundial y pionero en la producción de baterías: e-skin soft ESD, certificada según la Clase ISO 1
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Primeras cadenas portacables con certificación para sala blanca seca de Clase ISO 1

Certificación posible gracias a las nuevas instalaciones de ensayo del Fraunhofer IPA

White paper: Suministro de energía para salas blancas

Suministro de energía para salas blancas

  • Incrementar la tasa de rendimiento global
  • Aumentar la productividad de las líneas de producción
  • Utilizar los sistemas de guiado de energía en las salas blancas de forma más sostenible
  • Aumentar la flexibilidad
  • y mucho más.
White paper: sistemas de suministro de energía para salas blancas secas

Suministro de energía para salas blancas secas

  • Comprender los requisitos en la producción de baterías
  • Clasificar correctamente los puntos de rocío y las Clase ISO
  • Utilizar sistemas de suministro de energía con certificación IPA

Descubra otras e-skin soft sin material disipativo

e-skin SKS20

SKS20

e-skin SKS20

SKS28

e-skin SKS20

SKS40

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos