Cadenas portacables resistentes a la corrosión para plantas de compostaje e incineradoras

  • Económicos
  • Compactos y ligeros
  • Sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Plazos de entrega cortos
  • Montaje sencillo
  • Disponibilidad de sistemas completos y componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable online
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
Instalación industrial con transportador y pasarela en un espacio estrecho.

¿Por qué las cadenas portacables son idóneas para cargas pesadas?

  • Resistentes a la corrosión
  • Modulares y más económicas que las soluciones metálicas
  • Duraderas y de mantenimiento mínimo
  • Resistentes a la suciedad, los productos químicos y las altas temperaturas
  • Ligeras y extremadamente estables

Ejemplos de aplicaciones

Sustitución de festoon

Entornos difíciles en plantas incineradoras de residuos

Grúa industrial retirando residuos en una excavación subterránea.

Condiciones extremas

Una mano con guante amarillo señala un sistema de cadena portacables.

Tratamiento térmico

Brazo robótico guía un conducto de cables en una instalación industrial.

Fiabilidad todo el año

Sistema de guiado de cables en una instalación transportadora para compostaje.

Productos adecuados

Dos cadenas portacables igus e-chain con soportes y elementos de fijación.

Rol e-chain: rodar en lugar de deslizarse

  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Disponible como sistema premontado listo para instalar
  • Resistencia a la rodadura uniforme para aplicaciones con suciedad
Cinco cables Chainflex con conductores expuestos de distintas secciones.

Cables para movimiento chainflex

  • Aislamiento optimizado contra el desgaste
  • Núcleo resistente a la tracción y sobremoldeado por extrusión
  • Conductores trenzados en grupos
  • Revestimiento exterior resistente a la flexión y al desgaste
La cadena portacables de igus guía cables sobre un eje móvil.

Guidefast y guidefast control

  • Sistema seguro y compacto
  • Sin enredos de cables
  • Transmisión de energía, datos y señales

Probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Más información

Cable chainflex con distintos interiores y variantes de cubierta.

¿Por qué elegir chainflex?

Equipo de protección y destornillador sobre una guía portacables.

Servicio de instalación

Dos ingenieros revisan planos técnicos junto a un componente de instalación.

Servicio de ingeniería

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos