guidefast

Suministro de energía económico para puentes grúa en interior o exterior

guidefast
  1. Fijación rápida y sencilla mediante carriles de sujeción
  2. Canal de acero de una pieza con 2 m de longitud estándar
  3. resistente a la abrasión: barra de deslizamiento para fijación central
  4. Las juntas del canalón se unen mediante clips, por lo que no hay bordes cortantes
  5. Inteligente: 2 versiones de soporte con descarga de tracción integrada
  • Ahorra hasta un 80% de tiempo de montaje en comparación con los sistemas de guías convencionales
  • Se adapta a casi cualquier viga de grúa estándar
  • 2 versiones de soporte con descarga de tracción integrada, para la instalación fija del cable en la viga de la grúa ± 5 mm de tolerancia vertical del soporte
  • Para la longitud estándar de bandeja de 2,0 m - con o sin barra de deslizamiento
  • Puede utilizarse para cualquier aplicación de montaje lateral, no sólo en grúas
  • Fácil de instalar gracias a los patrones de perforación prefabricados del soporte de montaje de la cadena portacables®®
  • Material estándar: acero galvanizado. También disponible en acero inoxidable. Material AISI 304 (AISI 304) o recubierto de polvo negro
  • Conductividad según DIN EN 61537: Estándar con conector especial
  • Probado a largo plazo: Vibración, entorno, resistencia
guidefast
guidefast

canal guía guidefast
guidefast
  • Longitud estándar: 2.000 mm
  • Material estándar: acero galvanizado
  • Cada elemento tiene una abertura para la entrada de cables
  • También hay disponible una versión con barra de deslizamiento instalada
  • el número de pieza varía en función del tamaño - consulte la tabla siguiente
ReferenciaPara la cadena®con o sin barra de deslizamientoanchura interior canal BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 sin barra de deslizamiento 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0sin barra de deslizamiento 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 sin barra de deslizamiento 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 sin barra de deslizamiento 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 sin barra de deslizamiento 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 sin barra de deslizamiento 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 sin barra de deslizamiento 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 sin barra de deslizamiento 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 sin barra de deslizamiento 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 sin barra de deslizamiento 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 con barra de deslizamiento 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 con barra de deslizamiento 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 con barra de deslizamiento 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 con barra de deslizamiento 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 con barra de deslizamiento 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 con barra de deslizamiento 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 con barra de deslizamiento 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 con barra de deslizamiento 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 con barra de deslizamiento 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 con barra de deslizamiento 120105158.5

guidefast
guidefast Haler corto
  • Suministrado con bloque de terminales y tornillo
  • Bloque de terminales con conductividad disponible conforme a la norma DIN EN 61537: Estándar
  • Menos opciones de fijación para cables fijos, por lo que ocupa menos espacio que la versión larga
  • Distancia estándar entre soportes: 1 soporte por metro
Referencia
GF9.2.12 guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción estándar
GF9.2.12.CD guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción con conductividad
guideast
guidefast
guidefast Haler largo
  • Suministrado con bloque de terminales y tornillo
  • Bloque de terminales con conductividad disponible según DIN EN 61537: Norma
  • Numerosas posibilidades de fijación para cables de instalación fija
  • Distancia estándar entre soportes 1 soporte por metro
Referencia
GF9.2.11guidefast, soporte versión larga - bloque de sujeción estándar
GF9.2.11.CD guidefast, soporte versión larga - bloque de sujeción con conductividad
guidefast
guidefast
guidefast
  • Asegura la unión de dos tramos de canalón sin escalón
  • Se fija con un mazo de goma
  • El conector ya está incluido en el pedido del canalón Guidefast >1000 mm
Referencia
908.467 guidefast, soporte versión corta - bloque de sujeción estándar
guidefast
guidefast
guidefast

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos