Procesos de fabricación aditiva en igus®

Impresión 3D con plásticos autolubricantes para piezas resistentes al desgaste

Impresoras SLS 3D en un laboratorio de igus con varias máquinas a lo largo de un pasillo.

Sinterizado selectivo por láser (SLS)

El proceso de impresión SLS
  • Strength and good layer bonding
  • Tough, elongation at break greater than 8%
  • Delicate components with a wall thickness of up to 0.7mm can be realised
  • Worldwide printing service, igus SLS systems in Germany, China and the US

Modelado por deposición fundida (FDM)

El proceso de impresión FDM.

Procesamiento digital de luz (DLP)

El proceso de impresión DLP.
  • High print resolution of up to 35µm
  • Isotropic mechanical specifications (no disadvantages in terms of strength due to the layer structure)
  • Clean and smooth surface
  • Possible areas of application: Gears with a tooth module of 0.2 and special components that require delicate recesses, internal channels or extremely fine holes

The online 3D printing service

Herramienta online iglidur designer en una tableta con engranaje y selección de material para servicio de impresión 3D.

3D printing process in use

Cuatro engranajes blancos impresos en 3D con orificio sobre una superficie negra.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos