Tecnología de accionamiento drylin: modular y precisa

Módulos lineales sin lubricación con husillo, correa dentada o cremallera

Tres accionamientos lineales para la Drive Technology en el configurador de imágenes.

Nuestros módulos lineales y sus accesorios

Módulos lineales con husillo

Módulo lineal SHT-20 con barras guía y husillo roscado.
  • Tamaño: ø 6 - 50 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • Para ajustes manuales y eléctricos

Módulos lineales con correa dentada

Eje lineal SLW-ES-1040 en vista superior con guías y carro.
  • Para un posicionamiento rápido
  • Para recorridos de hasta 3.000 mm
  • También como módulo cantilever y módulo inverso

Módulos lineales con cremallera

Eje en voladizo con sistema de guía lineal y carro central.
  • Perfectos para construcciones multieje
  • Preparados para la conexión con motores y sistema de control

Módulos XY para tareas de ajuste

Guía lineal con carro y husillo, recortada sobre fondo blanco.
  • Módulos lineales con dos direcciones de ajuste
  • Para áreas de trabajo de hasta 500 mm x 500 mm

Motores eléctricos

Actuadores DMX de varios tamaños con vista frontal sobre fondo gris.
  • Motores paso a paso, motores DC y motores EC/BLDC
  • Varios tamaños y diseños

Accesorios

Accesorios para actuadores drylin: varios soportes, contador, palanca y abrazaderas para el montaje.
  • Para ajuste manual y eléctrico
  • Elementos de control y accesorios de fijación y montaje

¿Cuándo y qué módulo lineal utilizar para cada aplicación?

Módulo lineal de husillo

Módulo lineal de correa dentada

Módulo lineal de cremallera

Ventajas de la tecnología de accionamiento drylin®

Sin lubricación ni mantenimiento

Silenciosa

Económica

Sostenible

Resistente a temperaturas extremas

Personalizable y lista para conectar

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes

Configuración especial de medición con módulos lineales

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Más ejemplos de aplicaciones

Casquillos lisos en aplicaciones industriales para maquinaria de construcción, aerogeneradores y plantas de producción.

Más información sobre la tecnología de accionamiento drylin

Pie de apoyo en estuche con lupa resaltado.

Muestra gratuita

Símbolo de pedido y dos motores igus para la tienda online.

Motores eléctricos

Whitepaper de drylin E: transmisión por correa dentada o accionamiento por husillo para módulos lineales.

Documento técnico gratuito

Preguntas frecuentes (FAQ)

  1. Los accionamientos por correa dentada ofrecen una gran aceleración y repetibilidad. Por ello, son especialmente adecuados para máquinas pick and place, sistemas de envasado, impresoras 3D y otras aplicaciones en las que se requiere un posicionamiento rápido y preciso.
  2. Los accionamientos por husillo ofrecen una gran capacidad de carga, precisión y transmisión de potencia. Por lo tanto, son muy adecuados para fresadoras CNC, máquinas de marcado por láser, máquinas herramienta y aplicaciones de robótica. El accionamiento por husillo garantiza un posicionamiento sólido y preciso.
  3. Los accionamientos de cremallera ofrecen una combinación de alta velocidad, precisión y capacidad de carga. Las aplicaciones de los accionamientos lineales con cremallera se encuentran en la manipulación de materiales, el packaging, la automatización de líneas de montaje y otras áreas en las que se requiere un posicionamiento rápido y preciso en distancias más largas.
Configurador de tecnología de accionamiento ddx en un portátil con componentes de accionamiento mostrados.

Configurador de módulos lineales

Obtenga su módulo lineal a medida en segundos

  • Configuración rápida y fácil
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida* (listo para enviar a partir de 48 h)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos