Novedades readychain® y readycable®

Newsletter de igus®

No se pierda ninguna novedad de igus

Novedades de otoño 2026

Avance web de las novedades de otoño de ReadyCable 2026

Más cable de 3 fabricantes de accionamientos y 4 nuevas categorías de productos

Novedades 2026 para la Hannover Messe

Avance Novedades HMI 2026

Ampliación de la tecnología de accionamiento con 5 fabricantes

Confección personalizada

Confección de cables personalizada sin pedido mínimo

Tienda de conectores circulares

Conector circular TE desde stock en Colonia en 36h

Inserto de sellado

Juntas a medida para prensaestopas

Novedades 2025

Novedades readycable SPS 2025

Un nuevo fabricante y nuevas extensiones compatibles con siete fabricantes de accionamientos

Compatibles con Keyence

Cables confeccionados para Keyence

Adaptador Quantec de 1 a 2

Transición a la siguiente generación sin complicaciones

Compatible con Bosch RH2 y RLB2

Cables híbridos confeccionados compatibles con Bosch Rexroth

Tecnología RFID para autorización de uso de Module Connect

  • Añada seguridad fácilmente a los sistemas existentes
  • Prevención de paradas involuntarias de la máquina
  • Práctico: desconectar, volver a conectar y listo
  • 100% transparente gracias al informe de actividad (opcional)
  • Configura y pide el sistema Module Connect on line: igus.eu/module-connect

readychain® eco rack

  • Modelos personalizados para clientes, principio de sistema modular
  • Montaje y desmontaje sin necesidad de herramientas, fácil manejo
  • Contrachapado de abedul - mínima cantidad de adhesivos y aditivos químicos, materia prima rápidamente renovable y duradera
  • Ahorro por menor volumen y peso
  • Combinar los artículos individuales y simplemente apilarlos ahorra CO2 y costes de envío debido a un menor transporte.
  • El corte preciso garantiza pocos residuos

Novedades 2024

Novedades en cables de accionamiento

Novedades Hannover 2024

Compatibilidad con dos nuevos fabricantes de tecnología de accionamiento

Novedades en tecnología de accionamiento 2024

41 cables nuevos compatibles con...

Novedades en tecnología de redes 2024

Rápida comunicación de datos

Novedades en cables de accionamiento

Novedades Hannover 2024

Compatibilidad con cuatro fabricantes más de tecnología de accionamiento

Novedades en tecnología de accionamiento 2024

20 nuevos cables compatibles con...

Novedades en tecnología de redes 2024

Rápida comunicación de datos

Macros EPLAN

Macros EPLAN actualizadas

Conéctelo todo de una vez en lugar de varios conectores individuales

Novedades 2023

Novedad en cables de accionamiento para la feria SPS

Novedades SPS 2023

Compatibilidad con cuatro fabricantes más de tecnología de accionamiento

Importante novedad en cables de accionamiento para la Hannover Messe

y 6 nuevos fabricantes de cables de accionamiento

Seis nuevos fabricantes de cables de accionamiento

Ampliación de la gama de productos de tecnología de accionamiento 2023

88 nuevos cables compatibles con...

Novedades 2022

Conectores de TE Connectivity

Conector de alta gama para la tecnología de red

  • para las más altas exigencias industriales
  • Disponible en 24 h desde stock para entrega inmediata
  • Materiales duraderos para un uso sostenible
Novedad de 2023 en Ethernet de par único (SPE)

Ethernet de par único para espacios de instalación pequeños

  • Comunicación Ethernet compatible con la cadena portacables para todo el sistema
  • Solución ideal para espacios de instalación reducidos ​
  • Inspección del 100 % (sello de aprobación de la prueba e informe) para cada entrega
  • Comunicación de datos preparada para el futuro
  • Calcule con precisión la vida útil garantizada del cable online(haga clic aquí para acceder a la herramienta)
Conector para Kuka Quantec 2

Conecte Kuka Quantec 2 de forma segura

  • Confeccionados, listos para conectar y utilizar
  • Fabricado a la longitud requerida con precisión centimétrica, por lo que no se produce ningún tipo de desperdicio
  • 100% testado (sello de aprobación e informe de la prueba)
  • Materiales para cables de larga duración + conectores de alta calidad + mecanizado = Fiabilidad garantizada y conservación del valor de los componentes

readychain® p-rack

  • Dieñado ergonómicamente y adaptado con precisión a las necesidades del cliente, montaje y desmontaje sin herramientas
  • Peso reducido para un envío más rentable, transporte de retorno adicional de ahorro de espacio​
  • Reducción de tiempo de montaje en un 66% ​
  • Impreso a partir de almidón de maíz y reciclable
  • Con localización GPS (opcional)

Posicionador rápido readychain®: instalación sencilla

  • Instalación fácil y segura de los sistemas confeccionados readychain®
  • Sin necesidad de herramientas adicionales
  • Reducción del 30% del tiempo de montaje gracias a la entrega en la posición óptima de montaje
  • Impreso con materiales sostenibles y regranulables

Novedades 2021

Cadena portacables micro-speed ...

Cadena portacables lista para conectar
  • Sujeción muy sencilla de su aplicación
  • Sistema para alivio de tensión y cierre integrados
  • Ahorre un 80% en tiempo de montaje
  • Conjuntos optimizados listos para instalar
  • Práctico: desconectar, volver a conectar y listo

Cables de extensión conforme a AIDA

Cables de extensión conforme a AIDA
  • Reducción del tiempo de montaje en un 50% gracias a la tecnología push-pull
  • Ampliación flexible de los equipos e interfaces del robot con los cables de extensión probados
  • Varias calidades de cable y categorías de precio: Usted elige el cable con la mejor relación calidad-precio para su aplicación robótica
Novedades en cables chainflex®

Resumen de las novedades en cables

Novedades en cadenas portacables

Resumen de las novedades en cadenas portacables

Novedades en smart plastics

Resumen de las novedades en smart plastics

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos