Sistema de guiado de cables chainflex con cuatro años de garantía, sin costes de embalaje ni pedido mínimo.

Cables para aplicaciones en movimiento: chainflex®

Tienda

Configurador de cables chainflex con lupa, calculadora y engranajes.

Configuradores, etc.

Conocimientos técnicos

Tipos de cable

Drive Tech

De súper a súper rentable

¿Qué ventajas ofrecen nuestros cables?

  • 30 años de experiencia
  • Garantía de 4 años
  • Probado en nuestro propio laboratorio en más de 5.000 metros cuadrados, con 125 sistemas de prueba y más de 800 pruebas en curso
  • Amplia gama con 1.354 tipos de cables para sistemas de datos, bus e híbridos, sistemas de control y accionamiento
  • Vida útil calculable y/o configurable
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud y en 36 h
  • Cables para todo tipo de movimiento: horizontal, vertical, torsión y alta velocidad
  • Muestras gratuitas disponibles
  • Reducción del tiempo de desforrado en un 50% gracias a la exclusiva tecnología CFRIP
  • Opcionalmente con monitorización inteligente de la resistencia a la tracción mediante smart plastics para cables especialmente sometidos a cargas elevadas.

Cables chainflex en uso: aplicaciones de nuestros clientes

Seguridad garantizada gracias a la experiencia tanto en laboratorio como en campo

¡chainflex® funciona, tiene garantía y está certificado!

Un empleado y una científica presentan una cadena portacables para uso continuo con 36 meses de garantía.

Nuevos productos de cable 2026

Avión delante de un mapa mundial con logotipos de certificación y símbolos de normas para envíos internacionales.

Normas y certificados

Estanterías con cables chainflex en cajas etiquetadas en el almacén.

chainflex CASE

¿Qué son los cables chainflex para aplicaciones en movimiento?

Sensor para cables inteligentes | isense CF.P

  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Máquina pick and place

Máquina pick-and-place para el montaje automatizado de componentes y carretes.

Grandes centros de mecanizado

Centro de mecanizado con cadena portacables móvil en una nave industrial.

Ingeniería mecánica

Guía cadenas portacables para máquinas herramienta con varias cadenas portacables.

Descargador de barcos

Puente grúa sobre el agua con estructura de acero amarilla y rodillo guía marcado en rojo.

Más aplicaciones

Tubo protector de cables chainflex sobre una ola con un barco al fondo.

readycable

Cadenas portacables

readychain®

Más información sobre los cables chainflex

Probado en más de 5.000 m².

Cadena portacables en un eje lineal con cables en una instalación de automatización.

catálogo chainflex

Catálogo chainflex abierto con portada amarilla.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos