Cambiar idioma :

Profinet es un estándar de Ethernet industrial desarrollado por la organización de usuarios PROFIBUS e.V. y se basa en una arquitectura abierta. Esta avanzada tecnología está representada en todo el mundo por PROFIBUS & PROFINET International (PI). El programa de cables chainflex® de igus® ofrece una amplia gama de cables Profinet. Hay disponibles un total de nueve tipos de cables diferentes, todos ellos especialmente desarrollados para el movimiento constante en la cadena portacables.

Transporte de datos fiable y en tiempo real
Profinet proviene de las palabras Process Field Network (red de campo de procesos) y, como cualquier estándar de Ethernet industrial, utiliza los estándares TCP/IP o IT, lo que permite su aplicación continua en la fabricación y la automatización de procesos. En términos generales, Profinet encaja en el estándar Industrial Ethernet junto con sistemas de bus como Sercos, EtherCat o CC-Link IE. La ventaja de estas redes, además de la posibilidad de capacidad en tiempo real, es el concepto modular, que permite a los usuarios seleccionar por sí mismos la funcionalidad de forma rápida y sencilla. De este modo, es posible organizar el tipo de intercambio cíclico de datos en todos los dispositivos Profinet, satisfacer las crecientes exigencias de velocidad y establecer innumerables opciones de diagnóstico en tiempo real. Tampoco debe subestimarse la perfecta integración de otros buses de campo a través de una interfaz Profinet.
Se distingue entre Profinet IO (Input Output), que se creó para la conexión de periféricos descentralizados a un sistema de control (o controlador), y Profinet CBA (Component Based Automation). Este último se utiliza para la comunicación basada en componentes a través de TCP/IP y la comunicación en tiempo real en la ingeniería de plantas modulares. Por este motivo, en las redes PROFINET se utiliza a menudo el término controlador IO o dispositivo IO.

Profinet IO: Sistema de comunicación industrial y sus ámbitos de aplicación
Profinet IO se utiliza principalmente para el intercambio de datos en la ingeniería mecánica, la tecnología de accionamiento y la industria manufacturera. Este estándar abierto de Ethernet industrial también se utiliza en infraestructuras y en la industria de la construcción.
Existen cables con las especificaciones adecuadas para una amplia gama de aplicaciones y funciones. Al igual que con Profibus o EtherCAT, los cables se suelen utilizar en máquinas y sistemas de instalación o cableado fijos, de modo que los conductores contienen un hilo sólido o tienen una estructura de siete hilos.
Sin embargo, para aplicaciones en movimiento, especialmente en la cadena portacables, que también se denomina coloquialmente cadena de portacables, es necesario utilizar cables de bus con dieciocho conductores trenzados. Además, es necesaria una estructura de cable adaptada al movimiento en la cadena portacables para garantizar una transmisión de datos fiable entre los distintos módulos de bus durante años. Por ello, los cables Profinet de chainflex® se han establecido especialmente para dispositivos y máquinas como robots, máquinas de embalaje, máquinas de producción y máquinas herramienta.

chainflex® cable para conectar varios sistemas de bus de campo
En igus®, puede elegir entre nueve calidades de cable diferentes en función de los requisitos y el entorno. Las distintas series de cables de bus ofrecen una estructura diferente y distintos materiales de revestimiento en forma de PVC, PUR o TPE, de modo que se puede seleccionar el cable adecuado para cada aplicación para lograr la mayor vida útil en su sistema de automatización. Pero igus® no sólo es el socio adecuado para un uso permanente y flexible, sino que también puede instalarse rápidamente en procesos eficientes. Confíe en nuestra oferta con la mejor relación calidad-precio y aproveche nuestro apoyo con la comprobación de precios.
Todos los cables Profinet chainflex® tienen algo en común. Todos los cables chainflex® están sujetos a los mismos estándares de calidad. No importa si se trata de un cable económico de la familia CF888 o de un cable para las más altas exigencias y el menor radio de curvatura, como es el caso del CFBUS.LB. Por ello, igus® también ofrece una garantía funcional de 36 meses en todos los cables chainflex® con una vida útil de hasta 10 millones de carreras dobles para cables de bus.
Para sistemas de automatización e ingeniería totalmente integrados, igus® y readycable® también ofrecen cables preensamblados como un servicio integral. Todos los cables PROFINET pueden suministrarse con extremos abiertos o premontados. Puede elegir entre una amplia gama de conectores industriales preensamblados, ya sea con conectores M12 estándar sobremoldeados (con codificación D) o ensamblados en campo como RJ45 . Esto significa que su solución de Industria 4.0 se puede implementar directamente, ya que Profinet se utiliza de serie en muchos sistemas de control de Siemens, Allen Bradley, Bosch, etc.
Ejemplos de aplicaciones con chainflex®

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h