Cambiar idioma :

Las tuercas esféricas para husillos, que suelen utilizarse como tuercas de articulación o de compensación junto con los husillos, son una solución ideal cuando se producen desalineaciones, inclinaciones o carga en los bordes en el sistema. igus combina este principio de funcionamiento con las ventajas de la tecnología de husillo dryspin y los materiales optimizados tribológicamente, como los componentes iglidur o igubal. Lo que lo diferencia: igus confía en plásticos de alto rendimiento libres de lubricación que garantizan una larga vida útil y la máxima fiabilidad en aplicaciones exigentes. Las nuevas tuercas esféricas ya están disponibles en una serie inicial de diferentes dimensiones e incluyen una versión con cojinete de pedestal.

Las nuevas tuercas de husillo de moldeo por inyección dryspin en versión cilíndrica o con brida incl. chavetero.

Las nuevas tuercas dryspin fabricadas a partir de material plástico para mecanizado en versión cilíndrica, con brida o chavetero.

La nueva dimensión dryspin DS8x4-RH se incorpora a la gama de productos, ampliando la línea de productos de rosca DST con un paso adicional. El nuevo DS8x4-RH cierra otro hueco en la gama de pasos con diámetros de 8 mm. Todos los husillos dryspin pueden mecanizarse a medida. Configure en línea o envíenos su dibujo. Le enviaremos un presupuesto en breve.

Una rosca tras otra: La gama de productos se amplía para incluir la nueva dimensión de dryspin DS10x5-RH, cerrando así otro hueco en la gama de paso de diámetros de 10 mm. Todos los husillos dryspin pueden personalizarse. Configúrelos en línea o envíenos su dibujo. Le facilitaremos un presupuesto en breve plazo.

Las nuevas tuercas dryspin para husillos fabricadas a partir de material plástico para mecanizado en versión cilíndrica, con brida o chavetero.

Las nuevas tuercas de husillo dryspin moldeadas por inyección en versión cilíndrica o con brida incl. chavetero.

Ahorro gracias a la compatibilidad universal La tuerca para husillo fabricada en iglidur JPF se caracteriza por sus versátiles opciones de apriete en la brida. Moldeado por inyección, lo que garantiza una gran precisión y capacidad de carga. Para aplicaciones más específicas o detalles técnicos, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestros expertos. La gama de productos se amplía con cinco nuevos tamaños para diámetros de 12-32 mm.
Las tuercas esféricas para husillos se utilizan a menudo como tuercas de unión o de equilibrado junto con los husillos y ofrecen una solución ideal para desalineaciones, inclinaciones o cargas en los bordes. igus combina este principio funcional con las ventajas de la tecnología de husillos de rosca dryspin.


La nueva dimensión dryspin DS32x32. Todos los husillos dryspin pueden mecanizarse a medida. Configure en línea o envíenos su dibujo.

Nuestras tuercas para husillo de barra también están disponibles en la nueva dimensión dryspin DS32x32.

La tuerca para husillo fabricada en iglidur JPF está ahora disponible en muchas otras dimensiones. Además de las conocidas dimensiones de 10 mm de diámetro, ahora también están disponibles en diámetros de 6,35 mm y 8 mm.

Nuevas dimensiones de dryspin DS16x5-LH y DS16x10-LH. Todos los husillos dryspin pueden mecanizarse a medida. Configure en línea o envíenos su dibujo.

Nuestras tuercas fabricadas en material plástico para mecanizado ahora también están disponibles en las nuevas dimensiones dryspin DS16x5-LH y DS16x10-LH.

Las nuevas tuercas de husillo de moldeo por inyección dryspin en versión cilíndrica o con brida incl. chavetero, garantizan un funcionamiento silencioso gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas y a las geometrías redondeadas de los dientes. Sin grasa ni aceite en el accionamiento del husillo.

La tuerca para husillo fabricada en iglidur JPF se caracteriza por sus versátiles opciones de fijación en la brida. Moldeado por inyección, lo que garantiza una gran precisión y capacidad de carga. El material iglidur JPF es especialmente respetuoso con el medio ambiente, ya que no contiene PTFE y ha sido probado con PFAS. Estas especificaciones hacen que la tuerca sea ideal para aplicaciones en las que deben tenerse en cuenta tanto los elevados requisitos mecánicos como los aspectos medioambientales.

La nueva tuerca con precarga convence por su mínima holgura axial y su máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica a las tuercas de husillo de holgura cero y se adapta perfectamente a los pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL.

Para reducir el juego axial, una de las soluciones más precisas es la tuerca de husillo sin holgura. Consta de varios componentes y se ajusta durante el desgaste. Es especialmente adecuada para los conjuntos de tuerca y husillo con rosca helicoidal para el ajuste rápido de cargas pequeñas. La tuerca de husillo sin holgura está disponible en dos nuevas dimensiones (DS3,5x1 y DS4x2,4).

Nuevas dimensiones de dryspin DS6.35, DS8 y DS12x25. Los husillos de avance inverso convierten los movimientos rotatorios en movimientos lineales. Constan de un husillo con rosca derecha y rosca a izquierdas. Ampliamos nuestra gama de productos dryspin con los diámetros 6,35 mm, 8 mm y nuestra dimensión DS12x25. Ambos husillos con sentidos de giro diferentes están unidos entre sí por su mecha mecanizada. Gracias a su modelo, ahorran espacio y ofrecen flexibilidad para los ajustes de formato.

El nuevo DS32x5 se utiliza sobre todo en nuestra nueva guía lineal SLR. DS6.35x25.4 amplía la gama de productos de husillos helicoidales con rosca a izquierdas.

Las nuevas tuercas dryspin para husillos fabricadas a partir de material plástico para mecanizado en versión cilíndrica, con brida o chavetero ofrecen las siguientes ventajas:

Las nuevas tuercas de husillo de moldeo por inyección dryspin en versión cilíndrica o con brida incl. chavetero, garantizan un funcionamiento silencioso gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas y a las geometrías redondeadas de los dientes. Uso duradero gracias a la asimetría patentada. Sin grasa ni aceite en el accionamiento del husillo.

Los husillos helicoidales forman parte de nuestra gama dryspin, especialmente diseñada para aplicaciones rápidas y eficaces. Aquí encontrará tamaños de rosca desde DS3,5x1 hasta DS25x5.
Además, la gama de productos de husillo ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin:

La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de husillo, adaptadas a la tuerca de plástico y al husillo, garantizan una eficacia de hasta 82% y una vida útil de hasta 30% más que los accionamientos de husillo convencionales:

La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales.

Los sistemas de husillos roscados son la base de cualquier impresora 3D de bricolaje. Garantizan un posicionamiento preciso de la cama de impresión, son sin mantenimiento y duraderas.
El material de las tuercas para tornillos iglidur R led que utilizamos no requiere PTFE. Es seguro, resistente, ofrece una vida útil calculable y absorbe las vibraciones.

Todos los husillos dryspin pueden personalizarse. Configúrelos en línea o envíenos su dibujo. A continuación, podemos facilitarle un presupuesto rápido.

Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales. Las nuevas tuercas dryspin® fabricadas a partir de plástico para mecanizar están disponibles en versiones cilíndrica, con brida o plano llave:

Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección y un funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra las ventajas de la alternativa de plástico inyectado a los husillos de bolas metálicos. Nuestras tuercas para husillo dryspin moldeadas por inyección están ahora disponibles en dos nuevas dimensiones.

Los husillos helicoidales forman parte de nuestra gama dryspin, especialmente diseñada para aplicaciones rápidas y eficaces. Tamaños de rosca disponibles desde DS4x2,4 hasta DS18x100. Además, la gama de productos de husillo ofrece pasos pequeños con las conocidas ventajas de dryspin.
Reduzca el tiempo dedicado al diseño y optimice su proceso de adquisición para su conjunto de tuerca y husillo.

La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales.

La tecnología de husillos dryspin se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento. Las especificaciones y geometrías de nuestra tecnología de tuercas y husillos garantizan una eficiencia del 82% y una vida útil hasta un 30% superior a la de los sistemas de tuerca y husillo convencionales.

La tuerca del husillo de pretensado impresiona con un juego axial mínimo y la máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica a las tuercas de husillo sin holgura y es ideal para pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL.

▲ mejora tecnología:
Nuevo modelo del bloque de soporte para husillos en cuatro nuevos tamaños para facilitar el montaje del accionamiento del husillo
Montaje sencillo
▼ Reducción de costes:
Modelo económico optimizado para el moldeo por inyección
Ahorro de costes de hasta 60% en comparación con los bloques de soporte para husillos metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión.
Este diseño combina bloques de plástico reforzados con un anillo de fijación metálico y cojinetes iglidur® para la versión de cojinete fijo, y solo los bloques de plástico con un elemento deslizante especial iglidur® para la versión de cojinete flotante. Tienen dimensiones de montaje 1:1 respecto a los bloques metálicos de soporte para husillos.

▲ mejora tecnología:
Nuevo modelo del bloque de soporte para husillos en cuatro nuevos tamaños para facilitar el montaje del accionamiento del husillo
Montaje sencillo
▼ Reducción de costes:
Modelo económico optimizado para el moldeo por inyección
Ahorro de costes de hasta 60% en comparación con los bloques de soporte para husillos metálicos disponibles en el mercado con las mismas dimensiones de conexión.
Este diseño combina bloques de plástico reforzados con un anillo de fijación metálico y cojinetes iglidur® para la versión de cojinete fijo, y solo los bloques de plástico con un elemento deslizante especial iglidur® para la versión de cojinete flotante. Tienen dimensiones de montaje 1:1 respecto a los bloques metálicos de soporte para husillos.

▲ mejora tecnología:
Alta eficiencia
Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas en la versión estándar
Funcionamiento más silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ Reducción de costes:
Herramienta online para la configuración de los husillos de rosca de plomo
Visualización instantánea de precios
Mecanizado de husillos en línea sin conocimientos previos de CAD
Mayor eficacia y vida útil que los husillos de rosca convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillo dryspin. Libre de corrosión y lubricación 100% y sin mantenimiento. Nuestros tornillos de cabeza dryspin están ahora disponibles en dos nuevas dimensiones.

▲ mejora tecnología:
Tuercas de husillo de modelo cilíndrico o con brida
Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas de serie
Funcionamiento más silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ Coste reducido:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más rentables que las tuercas de husillo metálicas
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil y visualización instantánea del precio
Hasta un 82% más de eficiencia y un 25% menos de desgaste que los conjuntos de tuerca y husillo convencionales. En esta página descubrirá las ventajas de la alternativa de polímero sin necesidad de lubricación a las tuercas de bolas metálicas. Nuestras tuercas para husillo de plástico están ahora disponibles en dos nuevos pasos de rosca dryspin®.

▲ mejora tecnología:
Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección
Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas en la versión estándar
▼ Reducción de costes:
Producción económica de moldeo por inyección
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más económico que las tuercas de husillo metálicas
Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección y funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra aquí las ventajas de la alternativa de polímero moldeado por inyección a los husillos de bolas esféricas metálicos. Nuestras tuercas para husillo dryspin moldeadas por inyección están ahora disponibles en dos nuevas dimensiones.

▲ mejora tecnología:
Alternativa económico a la tuerca sin holgura
Holgura axial permanentemente minimizado para una alta precisión de posicionamiento
Principio de pretensado probado de SHT-PL
▼ Reducción de costes:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Sin trabajos de mantenimiento gracias a la holgura axial autorregulable en ambos lados
La nueva tuerca con precarga convence por su mínima holgura axial y su máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica y sin holgura, y se adapta perfectamente a los pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL. Las aplicaciones típicas incluyen impresoras 3D.

▲ mejora tecnología:
Alternativa a DIN103
Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas en la versión estándar
Funcionamiento más silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ Reducción de costes:
Herramienta online para la configuración de los husillos de rosca de plomo
Visualización instantánea de precios
Mecanizado de husillos en línea sin conocimientos previos de CAD
Mayor eficacia y vida útil que los husillos de rosca convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillo dryspin. Libre de corrosión y lubricación 100% y sin mantenimiento. Nuestros husillos dryspin están ahora disponibles en cuatro nuevas dimensiones.

▲ mejora tecnología:
Alternativa a DIN103
Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas en la versión estándar
Funcionamiento más silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ Coste reducido:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más rentables que las tuercas de husillo metálicas
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil y visualización instantánea del precio
Hasta un 82% más de eficiencia y un 25% menos de desgaste que los conjuntos de tuerca y husillo convencionales. En esta página descubrirá las ventajas de la alternativa de polímero sin necesidad de lubricación a las tuercas de bolas metálicas. Nuestras tuercas para husillo de plástico están ahora disponibles en cuatro nuevos pasos de rosca dryspin.

▲ mejora tecnología:
Alternativa a DIN103
Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección
Funcionamiento más suave gracias a las tolerancias de fabricación más estrictas de la norma
▼ Reducción de costes:
Producción económica de moldeo por inyección
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más económico que las tuercas de husillo metálicas
Mayor vida útil gracias al proceso de moldeo por inyección y funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas. Descubra aquí las ventajas de la alternativa de polímero moldeado por inyección a los husillos de bolas esféricas metálicos. Nuestras tuercas para husillo moldeadas por inyección dryspin están ahora disponibles en cuatro nuevas dimensiones.

▲ mejora tecnología:
Ampliación de la gama dimensional para husillos de motor
Listo para conectar a motores dentados drylin® E
Posibilidad de transmisión de pares más elevados
▼ Reducción de costes:
No requiere configuración adicional
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
Mecanizado de husillos en línea sin conocimientos previos de CAD
Mayor eficacia y vida útil que los husillos de motor convencionales gracias a la exclusiva tecnología de husillo dryspin. Sin corrosión y 100% sin lubricación y sin mantenimiento. Nuestros tornillos de cabeza de motor dryspin con eje estriado para motores drylin E están ahora disponibles en doce dimensiones y con las siguientes especificaciones.

▲ mejora tecnología:
Ampliación de la gama dimensional para husillos de motor
Preparado para la conexión a motores drylin E con husillo roscado
▼ Reducción de costes:
No requiere configuración adicional
Mecanizado de husillos sin conocimientos previos de CAD
Herramientas en línea gratuitas con cálculo de la vida útil
Mayor eficacia y vida útil que los husillos convencionales gracias a la exclusiva tecnología dryspin de husillo helicoidal. La gama estándar de tornillos de cabeza de motor incluye dimensiones de rosca listas para conectar de DS6,35x2,54 a DS14x25 y de TR08x1,5 a TR12x6P3. En consecuencia, nuestros tornillos de cabeza de motor dryspin con mecanizado de precisión para motores drylin E están disponibles en 24 dimensiones.

▲ mejora tecnología:
Alternativa económico a la tuerca sin holgura
Holgura axial permanentemente minimizado para una alta precisión de posicionamiento
Principio de pretensado probado de SHT-PL
▼ Reducción de costes:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Sin trabajos de mantenimiento gracias a la holgura axial autorregulable en ambos lados
La nueva tuerca con precarga convence por su mínima holgura axial y su máxima precisión de posicionamiento. Es la alternativa económica y sin holgura, y se adapta perfectamente a los pasos pequeños. Este es el principio de precarga probado de SHT-PL. Las aplicaciones típicas incluyen impresoras 3D.

▲ Tech up:
Mayores cargas axiales de hasta 500N
Independiente de la carga
Holgura axial mínima de por vida gracias al principio sin holgura
▼ Reducción de costes:
Sin trabajos de mantenimiento gracias al principio sin holgura autoajustable
Herramientas online gratuitas con cálculo de la vida útil
Hasta 82% mayor eficiencia
Para reducir el juego axial, una de las soluciones más precisas es la tuerca de husillo sin holgura. Consta de varios componentes y se ajusta durante el desgaste. Es especialmente adecuada para los conjuntos de tuerca y husillo con rosca helicoidal para el ajuste rápido de cargas pequeñas. La tuerca sin holgura está disponible en seis nuevos tamaños.

▲ mejora tecnología:
Cumple la norma EN45545 Nivel de peligro 3
Para uso en vehículos ferroviarios sin documentación adicional
▼ Coste reducido:
Ventajas de coste en comparación con las soluciones metálicas
Idoneidad para la clase de riesgo HL 3
Vida útil calculable
Las tuercas J350 tienen el certificado de nivel de riesgo 3 de la norma de protección contra incendios EN 45545. Por lo tanto, ofrecemos una amplia gama de dimensiones especialmente para el uso en vehículos ferroviarios. Se prueban de acuerdo con el conjunto de requisitos R24, para componentes de hasta 500 gramos.

▲ mejora tecnología:
Hasta 30% mayor vida útil gracias a la asimetría de la rosca.
Funcionamiento silencioso gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ reducción de costes:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más económicas en comparación con las metálicas
tuercas de husillo
Nuestras tuercas para husillo de plástico están ahora disponibles en dos nuevos pasos de rosca dryspin de alta hélice:

▲ Tech up:
Eficiencias de hasta el 82%
Funcionamiento silencioso y con bajos niveles de vibración
▼ reducción de costes:
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 50,9% más económicas en comparación con las metálicas
tuercas de husillo
Nuestros modelos:

▲ Tech up:
Hasta 30% mayor vida útil que los tornillos de cabeza convencionales
Funcionamiento silencioso y con bajos niveles de vibración gracias a la geometría redondeada de los dientes
▼ Reducción de costes:
herramienta online para la configuración personalizada de los husillos
Visualización instantánea del precio
■ Testado en el laboratorio de igus®
Vida útil calculable en línea
Probado: hasta 25% menos desgaste que los tornillos de plomo convencionales
Reduzca el tiempo necesario para su modelo y optimice el proceso de adquisición de su tecnología de husillos de rosca.

▲ mejora tecnología:
Funcionamiento más suave a altas velocidades
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
▼ Reducción de costes:
Producción económico en el moldeo por inyección
Sin mantenimiento gracias a las tuercas autolubricantes
Nuestros tipos:
► Tuercas de husillo cilíndricas
► Tuercas de husillo con brida
►Tuercas cilíndricas moldeadas por inyección
► Tuercas moldeadas por inyección con brida
► Todos los tipos también disponibles con chavetero

▲ mejora tecnología:
Nuevo modelo para una conexión atornillada segura y sencilla
Dimensiones de conexión idénticas a la rosca de husillo de bolas estándar
▼ reducción de costes:
Modelo económico optimizado para el moldeo por inyección
Modelo variable para todas las roscas de Ø 14/16 y 18/20
■ testado en el laboratorio de igus®:
Vida útil calculable en línea
● Ventaja ecológica:
Ligero y de baja inercia gracias al plástico.
Duradero gracias a la asimetría patentada de la rosca

▲ mejora tecnología:
Eficiencia hasta 2,5 veces mayor gracias a los ángulos de flanco optimizados.
100% libre de lubricación y sin mantenimiento
Hasta 25% menos desgaste
▼ Reducción de costes:
Husillos de bolas alternativos y económicos
Vida útil calculable en línea
Las nuevas dimensiones:
DS6,35x2,54 LH, DS12,7x12,7, DS10x3, DS16x10, DS20x5

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h