Innovaciones dryspin

Novedades en sistemas de tuerca y husillo

Nuevos tamaños de tuerca
  • Juego axial permanentemente minimizado para una alta precisión de posicionamiento
  • rentable gracias a la ausencia de lubricantes
  • Mayor vida útil
  • Juego axial reducido gracias a la precarga por muelle opcional de la bancada de tuercas roscadas

gama de productos

Máxima precisión de posicionamiento incluso sin lubricación externa

Referencia MaterialRoscaDirecciónd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Superficie cuota de transportePeso [g]Carga estática máx. [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16,26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Referencia MaterialRoscaDirecciónd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Peso [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

Las dimensiones de la nueva tuerca de husillo dryspin® Pre-Load de un vistazo

El material de la tuerca roscada iglidur® R

  • Resistente al desgaste y versátil, sin PTFE
  • Alternativa económica a nuestro todoterreno iglidur® J
  • Hasta un 25 % menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (dimensión 10X3)
  • Respetuoso con el medio ambiente gracias a la ausencia de lubricantes externos
  • La vida útil de los husillos puede calcularse en línea

Pruebe usted mismo la tecnología dryspin®

Tecnología dryspin

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos