Cadenas portacables, cables y tecnología de cojinetes para la industria de pantallas

El cabezal de agarre posiciona placas de vidrio en el proceso de producción.

Productos para la fabricación de pantallas

Sistema e-skin flat con cápsulas individuales para guiado de cables.

sistema de guiado de cables planos

  • Apta para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Diseño compacto y modular
  • Sustitución de cables en minutos
  • Con elementos trenzados CFCLEAN personalizados para una alta fiabilidad
e-skin® soft

Tubos corrugados de dos piezas

  • Compatibles con sala limpia según IPA ISO Clase 1
  • Dos partes, compuestas por carcasa superior e inferior
  • Montaje rápido gracias a la función «zip»
  • Para aplicaciones rápidas y cortas sin soporte
Sistema de cadena portacables igus para guiado de cables y mangueras.

e-chain para altas dinámicas

  • Compatible con salas blancas según IPA ISO Clase 1
  • Modelo optimizado sin desgaste medible
  • Funcionamiento especialmente silencioso
  • Artículos laterales de material ESD, que evitan la carga estática
Soporte superior apto para sala limpia en una abertura de máquina.

Soportes de rodillos compatibles con salas blancas para e-chains

  • El ramal superior de la cadena portacables E6.52 compatible con salas blancas se apoya en largas carreras
  • Se elimina la emisión de partículas por deslizante
  • El balanceo motorizado del guiado de rodillos reduce el contacto
Cables CHAINFLEX CLEAN con fondo recortado, cuatro variantes y una con canal de aire.

Cables en salas blancas

  • Con materiales de revestimiento de alta resistencia al desgaste
  • Vida útil garantizada de 20 millones de carreras con un radio de 70 mm
  • La combinación de CFCLEAN y e-skin flat está certificada según la clase 1 de salas blancas
Carro lineal drylin T con guía lateral y perfil montado.

Guías lineales de funcionamiento en seco

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Certificadas para su uso en salas blancas según las clases ISO 6 a 3
  • Funcionamiento especialmente silencioso
Rodamiento de bolas con anillos blancos de plástico y bolas de acero, aislado.

Rodamientos de bolas libre de lubricación y sin mantenimiento

  • Rodamientos de bolas fabricados con plásticos de alto rendimiento para un funcionamiento en seco de baja fricción
  • Alrededor de 50% más económicos y ligeros que los rodamientos de bolas de acero inoxidable convencionales
Material de barras de plástico en varios colores y formas apilado.

material plástico para mecanizado para componentes personalizados

  • Fabricados con materiales iglidur especialmente diseñados para el movimiento
  • Autolubricados, muy bajo coeficiente de fricción y extrema resistencia al desgaste
  • También disponible mediante impresión 3D sin pedido mínimo

Catálogo de productos y más información

Folleto de cleanroom con productos para aplicaciones de sala limpia e igus motion plastics.

Catálogo para salas blancas

Caja de muestras vertical igus corner en tres vistas.

Caja de muestras XXL

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Información sobre ESD

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos