Cadenas portacables de tamaño mediano para cargas medias

La cadena portacables guía cables en una máquina.

E2.1

Cadena portacables e-chain E21 en vista lateral.
  • Alturas interiores: 21 a 48 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Apertura por ambos lados del radio exterior
    • Apertura por ambos lados del radio interior
  • El producto estándar para aplicaciones de carga media
  • Hasta 10 dB(A) más silenciosa que la E2/000
  • Mejor relación peso/tamaño que la serie anterior
  • Montaje hasta un 55% más rápido que la serie anterior
  • Herramienta de apertura opcional para una apertura y cierre aún más rápidos

E2/000

Cadena portacables igus e-chain E2000 Medium en color gris.
  • Alturas interiores: 21 a 45 mm
  • Disponible en dos versiones:
    • Apertura por ambos lados del radio exterior
    • Apertura por ambos lados del radio interior
  • Gran estabilidad, funcionamiento silencioso
  • También disponible como tubo y medio tubo

E2 mini

Cadena portacables E2 mini con cables y conexiones.
  • Alturas interiores: de 17 a 41 mm
  • Disponible en tres versiones
    • Cerrada
    • Con apertura por el radio exterior
    • Con apertura por el radio interior

Protección contra la suciedad y las virutas

Cadena portacables con soporte montado para guiar mangueras o cables.

Reciclaje de cadenas portacables

Motivo de campaña con la palabra «chainge» y cuatro pasos en iconos verdes encima.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos