Tecnología de engranajes y reductores drygear con aviso de noticias en el banner.

tecnología de engranajes y cajas reductoras drygear innovaciones de producto 2026

Getriebe drygear Apiro heavy duty con eje helicoidal visible.

Carcasa de altas cargas Apiro

Motor paso a paso igus con eje y carcasa de brida naranja.

Caja reductora planetaria sin PTFE

Reductor evoloid drygear DG-EVO-42-18-ABT-MOT-02 para HMI 2026, con eje de accionamiento y conexiones.

caja reductora drygear Evoloid incl. motor paso a paso

Adaptador drygear Apiro montado en la caja de engranajes.

Opción de instalación Apiro, adaptador 4

Novedades de otoño 2025

Apiro Trapezgewindespindel für Gassenverstellung mit Gewindespindel und Getriebe.

husillo trapezoidal Apiro® con relación 4:1

  • Ligero y eficaz gracias al uso de motion plastics®
  • Hasta 98% menos de paradas no planificada gracias al ajuste automático de carriles
Engranaje iglidur A500 de plástico.

Engranajes iglidur® A500

  • Cumple con el reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Mayor rendimiento en funcionamiento.
Perfil GSX-Profil de engranaje lineal negro con ranuras y extremos metálicos.

Perfil de aluminio con cremallera de plástico


Novedades de primavera 2025

Varianten von drygear RL-D Schneckengetriebe mit Handklemmung und Handrad.

engranaje con husillo drygear

  • Versión con rodamiento de bolas
  • Manejo cómodo gracias al manual con volante y a los mecanismos de sujeción para un posicionamiento preciso de los componentes
Caja de cambios sinfín drygear RL-D con indicador de posición y volante.

engranaje con husillo drygear

  • Versión con corona giratoria PRT cojinete
  • El indicador de posición y el manual con volante garantizan un manejo sencillo y una gran precisión durante el ajuste
Kardangelenk de acero inoxidable con orificios roscados.

unión universal drygear

  • Transferencia de fuerza entre las cajas reductoras
  • Las juntas universales inoxidables son resistentes a la corrosión
  • NUEVO: ¡Ahora disponible en el nuevo tamaño Ø12mm!

Descargar lista de comprobación

Resumen de iDeas con varias aplicaciones Apiro y módulos de cinta transportadora.

Apiro iDeas

Folleto y muestras con engranajes y marca igus.eu.

Folleto y muestras


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos