Cambiar idioma :

Tolerancia compatible con el plástico de los componentes CNC
El plástico tiene su propio comportamiento característico, que debe tenerse en cuenta durante el mecanizado. Nuestras normas de producción garantizan que sus piezas torneadas y fresadas se mecanizan con las tolerancias de plástico correctas.
Le recomendamos que respete las siguientes normas (véase el diagrama de la derecha) para que sus componentes puedan fabricarse lo antes posible.
Tolerancias compatibles con el plástico de los componentes CNC
Para las dimensiones de longitud, se recomiendan las tolerancias generales según ISO 2768 (grado "medio"), como se muestra en la tabla de la izquierda.
Son posibles tolerancias más estrictas que se desvíen de esto hasta un determinado nivel de tolerancia ISO. Las tolerancias mínimas posibles y recomendadas pueden verse en la tabla de la derecha. (Tolerancias aún más estrictas serían factibles en el lado de la máquina, pero no serían estables en el tiempo para los componentes de plástico y por lo tanto no tendría sentido técnico).
Nuestro libro blanco gratuito le ayuda con los principios clave para el diseño de sus componentes mecanizados. Le ofrecemos 12 consejos útiles para sus piezas mecanizadas, de modo que pueda conseguir un diseño optimizado para la economía y la producción.

¿Desea disponer rápida y fácilmente de piezas torneadas y fresadas iglidur®
y tener el precio calculado inmediatamente en línea? Entonces utilice ahora nuestro servicio CNC.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h