drylin® - mejor coeficiente de fricción, menor desgaste

Materiales

Combinación óptima de materiales

iglidur® J

  • funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • bajo coeficiente de fricción con todos los materiales
  • excelente resistencia al desgaste
  • muy baja absorción de humedad
ejemplo

iglidur® J200

  • absolutamente libre de mantenimiento
  • vida útil extrema en aluminio anodizado duro
  • bajo coeficiente de fricción con aluminio anodizado
  • Excelente resistencia al desgaste con aluminio anodizado
JUM20Q

iglidur® X

  • absolutamente libre de mantenimiento
  • Resistencia a temperaturas de -100°C a +250°C en funcionamiento continuo
  • Resistencia química universal
  • Muy baja absorción de humedad
ejemplo

iglidur® E7

  • Funcionamiento silencioso gracias a sus buenas propiedades de amortiguación
  • Coeficiente de fricción extremadamente bajo
  • autolubricante gracias a los lubricantes sólidos incorporados
  • libre de corrosión
  • Muy baja absorción de humedad

Y = coeficiente de fricción

Y = desgaste

Y = vida útil

AWM(P):Eje de aluminio anodizado duro h10 o h8
SWM:Eje de acero templado y rectificado , h6, (AISI 1055)
EWM:Eje de acero inoxidable templado y rectificado , h6, (AISI 440C)
EEWM:Eje de acero inoxidable endurecido y rectificado , h6, (AISI 420C)
hv:Eje de acero cromado duro y rectificado, h7, (AISI 1055)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos