Componentes resistentes al desgaste hechos de materiales ESD/ATEX

Componentes conductores para protección contra descargas electrostáticas y ATEX

suministro de energía para ESD y atmósferas potencialmente explosivas

Cadenas portacables de dos piezas fabricadas con polímeros ESD

Cadena portacables ESD

Cadenas portacables ESD con banda de cremallera

  • diseño tipo cremallera para abrir y cerrar rápidamente las tapas
  • Las cadenas portacables con cremallera pueden alargarse y acortarse en cualquier punto
  • Paso pequeño para un funcionamiento silencioso y suave
  • Altas aceleraciones 100 m/s2 y más
Componentes ESD: cadenas portacables

Cadena portacables robotizada con protección ESD

  • Aproximadamente ±10° de giro por eslabón de cadena
  • Alta resistencia a la tracción gracias a la rótula
  • Opción de varilla de fibra para control direccional parcial y refuerzo
  • No se necesitan elementos de soporte adicionales, como cables de acero o suspensiones de muelle
  • Los sistemas de retracción opcionales guían la cadena 3D® de forma segura ahorrando espacio en el brazo del robot y evitan de forma fiable la formación de bucles
  • TRC: segura, cerrada y repelente a las virutas
  • Exterior liso y robusto que evita enganches
Componentes ESD: cadenas portacables para robots

Más cadenas portacables con protección ESD

  • Producto estandarizado igumid ESD: probado con más de 10 millones de ciclos para los requisitos más exigentes
  • Probado durante años de uso en áreas a prueba de explosiones
  • Certificado según DIN 53482 y las directrices sobre electricidad estática ZH1/200 de la Federación Alemana de Instituciones para el Seguro y la Prevención de Accidentes Estatales.
Componentes ESD: cadenas portacables en uso

Cojinetes disipadores de electrostática

Cojinete con brida

  • Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador
  • Se utiliza para evitar cargas electrostáticas
  • También para zonas húmedas
  • Sin lubricación ni mantenimiento
Componentes ESD: cojinetes de fricción, casquillos

Rodamientos de bolas antiestáticos

  • Antiestático
  • Funcionamiento suave
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de la jaula Poliamida (PA)
  • Material de la bola: acero inoxidable
  • Material del anillo: xirodur F180
Rodamientos de bolas ESD

Unidades de transferencia de bolas conductoras electrostáticas

  • Disipador electrostático
  • Larga vida útil
  • Sin corrosión
  • Resistente al desgaste en entornos polvorientos y sucios
  • Material de la bola: acero inoxidable
  • Material del rodillo: acero inoxidable
Bola transportadora con conductividad eléctrica

Coronas giratorias ESD

  • Conforme a ESD
  • Sin mantenimiento
  • Almohadillas deslizantes reemplazables fáciles de instalar
  • Alta resistencia al desgaste
  • Para cargas elevadas y gran rigidez
  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Elementos deslizantes reemplazables y libres de mantenimiento de iglidur® F2
Platos giratorios ESD

pieza especial con especificación ESD

Componentes de impresión 3D con propiedades ESD

  • Disipador electrostático (ESD)
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Mayor rigidez
  • Color: negro (continuo)
  • Listo para enviar en 1-3 días
Componentes impresos en 3D con propiedades ESD

Material antiestático en barra

  • Se utiliza para evitar cargas electrostáticas
  • También para zonas húmedas
  • Sin lubricación ni mantenimiento
Barras para mecanizado de material antiestático

Plástico ESD

iglidur® F2

  • Resistividad volumétrica < 109 Ωcm, método de ensayo DIN IEC 93
  • Resistencia superficial < 109 Ω, método de ensayo DIN 53482

xirodur F180

  • Resistencia específica de volumen 1012 Ωcm
  • resistencia de superficie 1012 Ω

xirodur F182

  • Resistencia específica de volumen 104 Ωcm
  • resistencia superficial 104 Ω

iglidur F

  • Resistividad volumétrica < 103 Ωcm, método de ensayo DIN IEC 93
  • Resistencia superficial < 102 Ω, método de ensayo DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • Resistencia superficial 3,6 x 107 Ω
  • Resistividad volumétrica 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Resistencia específica de volumen 1011 Ωcm
  • resistencia de superficie 1011 Ω

¿Los productos igus® tienen certificación ATEX?

¿Dónde se utilizan los componentes ESD?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos