Cambiar idioma :
Las cadenas portacables fabricadas con material ESD conductor se utilizan para evitar las cargas estáticas en los procesos de fabricación de componentes o conjuntos electrónicos. Ya en 1992, igus® SE & Co. KG, junto con el PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) de Braunschweig, llevó a cabo mediciones de la resistencia a la fuga de la superficie eléctrica para la cadena portacables igus® con el material especial igumid® GC, complementadas con otras certificaciones en 1998 y 1999 según DIN 53482, así como la directriz sobre electricidad estática ZH1/200 del Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Otros tamaños de cadenas triflex® R® en material ESD disponibles bajo pedido
Disponible en stock con descarga de tracción


1 = soporte de montaje con descarga de tracción TR.XX.01
2 = escuadra de fijación sin descarga de tracción TR.XX.02
3 = soporte de montaje como soporte intermedio TR.XX.02
La descarga de tracción es posible en el extremo fijo y/o en el extremo móvil.
Estándar: agujero liso en ø F
Opción: con casquillo roscado, acero, M6/M8

Se comprueba la conductividad continua de un extremo a otro del 100% de las cadenas portacables ESD producidas®
A diferencia de los recubrimientos superficiales conductores aplicados temporalmente o de los agentes antiestáticos incorporados de forma volátil, los aditivos utilizados permiten una conductividad a largo plazo, permanente y sin mantenimiento. Para garantizar la conductividad, sin embargo, no basta con que los componentes individuales de una cadena portacables® tengan conductividad; toda la cadena portacables® debe tener conductividad continua de un extremo a otro. Todos los productos de este catálogo están optimizados en este sentido y la conductividad continua se mide y documenta mediante una prueba del 100% antes de la entrega.
Sólo las cadenas® que han superado esta prueba se etiquetan posteriormente con el sello de la prueba y se entregan. El color de las cadenas triflex® R es una característica especial, ya que no son de color gris pizarra (≈RAL7015), sino negras, similares a las ≈RAL9004. Lamentablemente, esto hace que sea algo más difícil distinguirlas de los materiales estándar. Sin embargo, esto queda claramente definido por el sello del material.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h