Plásticos para impresión 3D resistentes al desgaste para aplicaciones móviles

Materiales de impresión 3D de igus: filamento, polvo SLS y resina como resumen de materiales.

En esta página encontrará más información sobre las características de nuestros materiales:

Tribofilamento iglidur I150 en bobina de cartón con piezas impresas.
Muestra gratuita de filamento
Contacta con el experto

Materiales versátiles

Impresoras 3D SLS en una nave de producción con varias máquinas y pantallas de control.
Montón de polvo junto a una tuerca trapezoidal iglidur impresa en 3D.

Polvo SLS iglidur i3

  • El producto más vendido del servicio de impresión 3D
  • Alta resistencia al desgaste y máxima estabilidad
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Ideal para aplicaciones deslizantes y engranajes
Montón de polvo SLS con pieza iglidur i230 para sinterizado láser selectivo.

Polvo SLS iglidur i230

  • Excepcional resistencia a la flexión
  • Resistente a temperaturas de hasta +180 °C
  • No contiene PTFE
  • Con disipación electroestática (ESD)
Tribofilamento iglidur i150 en bobina de cartón con filamento blanco para impresión 3D.

Filamento iglidur i150

  • El filamento más vendido
  • Fácil de procesar
  • Ideal para velocidades superficiales bajas
  • Conformidad con el contacto con alimentos según la UE 10/2011

Materiales resistentes a altas temperaturas

Impresora 3D con guías lineales y husillos resistentes al calor dentro de una carcasa.
  • Para procesar filamentos de alta temperatura, necesita una impresora 3D con una temperatura de la cámara de impresión de al menos 160 °C.
  • Es especialmente importante almacenar los filamentos de alta temperatura protegidos de la humedad y secarlos antes de utilizarlos para evitar problemas de calidad no deseados.
Bobina transparente con tribofilamento iglidur A350 para impresión 3D.

Filamento iglidur A350

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C en funcionamiento continuo
  • Retardantes de llama según UL94-V0
  • Apto para autoclave y conforme con la normativa de la FDA
Tribofilamento iglidur RW370, filamento de impresión 3D con propiedad ignífuga, en bobina.

Filamento iglidur RW370

  • Resistente a temperaturas de hasta 170 °C en funcionamiento continuo
  • Retardante de llama de acuerdo con UL94-V0 y DIN EN 45545
  • El filamento más resistente
Bobina transparente con tribofilamento iglidur J260 para impresión 3D.

Filamento iglidur J260

  • Resistente a temperaturas de hasta 120 °C en funcionamiento continuo
  • Resistencia química
  • Muy buenos coeficientes de fricción con cargas bajas y medias

Materiales para la protección ESD

Montón de polvo junto a una rueda dentada impresa en 3D.

Polvo SLS iglidur i8-ESD

  • Resistencia de contacto 10^4 a 10^7 ohms x cm
  • Alta resistencia a los rayos UV
  • Puede procesarse en sistemas con y sin láser de CO2
Tuerca roscada con brida iglidur i9-ESD en el montículo de polvo.

Polvo SLS iglidur i9-ESD

  • Resistencia de contacto 10^6 a 10^9 ohms x cm
  • Previene la corriente interferencial en los elementos de baja tensión
  • Mayor rigidez
Componente ESD impresa en 3D, recortada, con dos perforaciones sobre fondo naranja.

Muestra ESD gratuita

Filamento de impresión 3D iglidur i151 en bobina de cartón para la industria alimentaria.

Filamento iglidur i151

  • Conformidad con la normativa específica para alimentos de la FDA y la UE 10/2011
  • Visualmente detectable gracias a su color azul
  • Se puede procesar fácilmente con cualquier impresora
Rueda sinfín en el montón de polvo.

Polvo SLS iglidur i6

  • Conformidad con la FDA para el contacto con alimentos
  • Detalles de superficie precisos
  • Ideal para engranajes de husillo sinfín
Engranaje de tornillo sin fin impreso en 3D, aislado sobre fondo claro.

Artículo de muestra gratuito

Materiales para componentes estructurales e impresión multimaterial

Filamento igumid P150 en bobina para impresión 3D multimaterial.

Filamento reforzado con fibra igumid P150

  • Resistencia a la flexión 87 MPa, módulo de elasticidad 5 GPa
  • Extremadamente robusto y rígido con fibras de refuerzo
  • Material estructural no autolubricante para componentes ligeros
Bobina transparente con filamento igumid P190 para impresión 3D.

Filamento reforzado con fibra igumid P190

  • Resistencia a la flexión 237 MPa, módulo de elasticidad 11,5 GPa
  • Extremadamente robusto y rígido con fibras de refuerzo
  • Material estructural no autolubricante para componentes ligeros
Eslabón de acoplamiento igus impreso en 3D con dos casquillos blancos.

Pieza de muestra multimaterial gratuita

Resina DLP y LCD

El Resin iglidur i4000 se vierte en una impresora 3D e imprime engranajes.
Botella de resina para impresión 3D iglidur i2000-PR, negra.

resina iglidur i2000

  • Resistente al desgaste y duradero: Vida útil entre 50 y 80 veces superior a la de las resinas técnicas estándar.
  • Sin PTFE
  • Color negro
Botella de resina iglidur i3000-PR para impresión 3D con etiqueta naranja.

resina iglidur i3000

  • Extremadamente resistente al desgaste:Vida útil entre 30 y 60 veces superior a la de las resinas de impresión 3D convencionales
  • Gran resistencia y rigidez (resistencia a la flexión: 90MPa)
Botella de resina para impresión 3D iglidur i4000-PR en color antracita con etiqueta naranja.

resina iglidur i4000

  • Especialmente para engranajes precisos
  • Vida útil hasta 3,5 veces superior a la de las resinas estándar en los test de engranajes
  • Resistencia 13 veces superior a la rotura que el i3000
  • Alta durabilidad y buena resistencia a los impactos
iglidur i6000 y i6000-BLUE, resina para impresión 3D en botellas blanca y azul.

resina iglidur i6000

  • Conforme con la normativa alimentaria según el Reglamento (UE) n.º 10/2011
  • Alta calidad superficial (rugosidad Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
  • Sin PTFE
  • Disponible en blanco y azul

Consejos de impresión 3D

Portada de whitepaper con impresora 3D y título sobre 24 consejos para la impresión 3D con filamento.

Perfiles de impresión de filamentos

Filamentos iglidur en bobinas de cartón resistentes al desgaste y piezas impresas en 3D para impresión 3D.

¡Testadas!

Engranaje impreso en 3D en una prueba de desgaste en el banco de ensayo.

Servicio de impresión 3D

Herramienta online iglidur designer en una tableta con engranaje y selección de material para servicio de impresión 3D.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos