Cambiar idioma :
El modelismo es mucho más que un hobby. Esta actividad ofrece a los aficionados la posibilidad de dar rienda suelta a su creatividad y demostrar su destreza con las manos. Las maquetas de barcos, aviones y coches están disponibles en forma de kit en una amplia gama de escalas, y construirlas requiere una gran concentración y mucha paciencia. Aunque la estética desempeña un papel importante, el aspecto técnico y electrónico también es fundamental.
Como fabricante de productos plásticos para movimiento, igus® está estableciendo nuevos estándares técnicos en este sector. Los cojinetes de fricción, los cojinetes articulados y las guías lineales libres de mantenimiento ofrecen muchas ventajas en el ámbito del modelismo. Su combinación de ligereza y alta resistencia mecánica resulta ideal para la construcción de maquetas a escala de alta calidad.
Con una vida útil hasta 50 veces mayor que los materiales de impresión 3D convencionales
Solicite online componentes personalizados para su proyecto sin pedido mínimo. Solo tiene que cargar su modelo 3D y elegir el material y el método de fabricación que necesite para obtener el precio de inmediato. Productos listos para enviar en 1 a 3 días.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h