Ornitóptero: robots voladores con orígenes históricos

  • Qué se necesitaba: Cabezas de rótula ligeras y robustas capaces de transmitir con fiabilidad las elevadas fuerzas de tracción y compresión generadas por el batir de las alas.
  • Requisitos: Alta capacidad de carga, bajo peso, sin mantenimiento, resistente a la suciedad, libre movimiento de la bola esférica, tipo compacto, larga vida
  • útil. Industria:
  • Fabricación de modelos Éxito para el cliente: cabeza de rótula KBRM-03-MH deigubal ®
    Estas cabezas de rótula cumplen todos los requisitos y contribuyen significativamente a la eficacia y fiabilidad de los ornitópteros. Constan de una robusta carcasa de plástico y una bola esférica de plástico con un manguito metálico integrado, que ofrece un mayor par de apriete y puede transmitir elevadas fuerzas de tracción y compresión sin perjudicar el libre movimiento de la bola esférica. Las cabezas de rótula ofrecen un movimiento de baja fricción y no requieren lubricación adicional, por lo que son especialmente resistentes a la suciedad y el polvo. Muchos de los robots voladores diseñados ya han volado cientos de horas sin tener que sustituir una cabeza de rótula.
El robot volador sigue el modelo de un águila.

Experimenta las extraordinarias prestaciones de vuelo del águila voladora V3

Ornithopter YouTube preview

Problema

Solución

Producto utilizado

igubal® cabeza de rótula

KBRM-03-MH

igubal® Caja multipliegue

Caja de muestras igubal

Cooperación con igus®

Primer plano de la cabeza de rótula y del mecanismo de las alas del ornitóptero. La robusta cabeza de rótula KBRM-03-MH de igus® garantiza un movimiento de baja fricción y gran estabilidad.

Vista detallada del mecanismo de accionamiento del ornitóptero. El engranaje recto de dos etapas con una relación de reducción de 100:1 convierte eficazmente el movimiento del motor en el batir de las alas.

Su diseño realista ayuda a engañar y ahuyentar con éxito a las aves naturales en los aeródromos.