Cambiar idioma :
Nuestros cojinetes de deslizamiento iglidur solucionan los problemas de los sectores más diversos. Hacen que los puntos de apoyo no requieran mantenimiento ni lubricación y son extremadamente robustos. Pero eso no es todo. Con nuestros numerosos materiales iglidur desarrollados internamente, también ofrecemos cojinetes de fricción para el contacto con alimentos, con resistencia química o para su uso en aplicaciones de alta carga, por ejemplo. Déjese inspirar por las numerosas aplicaciones de cojinetes de fricción y póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Lo que encontrará en esta página:

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h