Cambiar idioma :
Limpieza a gran altura: esta es la tarea que se ha propuesto la empresa TG hyLIFT GmbH de Gronau. La empresa ha desarrollado el robot de limpieza "hyCLEANER black SOLAR" para eliminar la suciedad de las instalaciones solares. Para las ruedas y los cojinetes de los cepillos, los ingenieros confían en los ligeros cojinetes de plástico lisos y esféricos de igus®, libres de lubricantes y de mantenimiento.

El Jacket Crawler se utiliza en condiciones meteorológicas adversas, lo que implica requisitos especiales para los componentes.
Los sistemas solares y fotovoltaicos generan energía limpia en todo el mundo. Para que estos sistemas funcionen eficazmente, las superficies solares deben estar limpias. Sobre todo en las zonas donde se practica la agricultura, están expuestas regularmente a la contaminación por influencias ambientales durante la cosecha y a los vapores de amoníaco de la ganadería, que reducen la eficiencia económica de las superficies. Sin embargo, el rendimiento de las instalaciones solares explotadas por empresas privadas también se ve afectado por el polvo fino y el polen de las ciudades, que no pueden eliminarse con la lluvia. Incluso la suciedad localizada en células individuales causada por excrementos de pájaros o líquenes puede reducir la eficiencia de todo el sistema debido a la conexión en serie, ya que el módulo más débil determina la potencia total. En cifras, esto significa una pérdida del 20 al 30% en el peor de los casos. Pero no sólo la pérdida económica es un problema: la suciedad puede incluso dañar el revestimiento y las juntas, lo que puede provocar un fallo total.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h