Cambiar idioma :
Descubra cómo puede utilizar con éxito la fabricación aditiva con plástico resistente al desgaste para aumentar la vida útil de sus aplicaciones y reducir los costes de producción. En esta página, nuestros expertos en impresión 3D comparten sus conocimientos sobre los temas de diseño, selección de materiales y fabricación para requisitos industriales.
¿Cómo se procesan con éxito los filamentos en su propia impresora 3D?
El ingeniero de desarrollo Niklas Eutebach comparte sus conocimientos prácticos sobre la impresión 3D con filamentos y da consejos sobre la selección de materiales, el procesamiento y el reprocesado.
¿Qué tribofilamento igus es el adecuado para mi aplicación?
Además de consejos sobre la selección de materiales, se compara el procesamiento interno de filamentos con el pedido de componentes al servicio de impresión 3D.
Impresión 3D multimaterial para componentes inteligentes o extremadamente rígidos
¿Le gustaría combinar las ventajas de diferentes materiales en un componente? Entonces, ¡descubra las posibilidades creativas que le ofrece igus!
Conformidad alimentaria con componentes resistentes al desgaste: ¿qué es posible?
Obtenga más información sobre los materiales de igus, los procesos de impresión 3D y las opciones de reelaboración para la industria alimentaria.
¿Por qué imprimir engranajes en 3D en lugar de fresarlos?
¿Cuáles son las ventajas de los engranajes impresos en 3D frente a los engranajes fresados? Descubra cómo puede diseñar rápidamente su engranaje en 3D con el configurador CAD de igus.
Tres errores comunes al imprimir engranajes en 3D
Evite los errores mencionados en el seminario web para maximizar las ventajas de los engranajes de plástico impresos en 3D en aplicaciones industriales.
Impresión 3D de engranajes: más rápido a la producción en serie gracias al cálculo de la vida útil
Con la ayuda de la calculadora de vida útil de engranajes de igus, puede reducir significativamente los periodos de prueba y los tiempos de ensayo. Descubra aquí cómo funciona esta herramienta online.
Fabricación aditiva en la producción en serie: cinco ejemplos de aplicación con "reducción de costes, aumento de la vida útil"
Con componentes impresos en 3D fabricados con plásticos igus, puede reducir costes y aumentar la vida útil. ¿Qué aplicaciones ofrecen un gran potencial para ello?

La producción de tuercas especiales complejas suele implicar un gran esfuerzo manual, lo que puede encarecer rápidamente estas soluciones. En este caso, las tecnologías de impresión 3D ayudan a reducir costes, pero también requieren un modelo 3D de la rosca deseada. En este artículo descubrirá cómo crear modelos CAD para tuercas especiales.

Cuando se utilizan filamentos para la impresión 3D, los componentes pueden fabricarse a partir de dos o más materiales. Hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de diseñar digitalmente estos componentes con programas CAD. Por ejemplo, ¿cómo asegurarse de que los diferentes materiales se superponen sin problemas en el mismo componente? En este artículo encontrará respuestas a ésta y otras preguntas.

El tiempo de inactividad de la máquina debido a un engranaje defectuoso en la caja de cambios es extremadamente inconveniente. El engranaje debe sustituirse inmediatamente. En tal caso, el servicio de impresión 3D de igus ofrece una opción de sustitución rápida y fiable. ¿Cómo se consigue un engranaje nuevo y resistente al desgaste mediante impresión 3D paso a paso y sin conocimientos de CAD?

No todos los materiales son adecuados para el contacto con alimentos. Cuando se imprimen piezas aptas para alimentos con filamentos en 3D deben observarse requisitos especiales. Estos incluyen, por ejemplo, información sobre las condiciones de impresión y el almacenamiento correcto de las bobinas de filamento. Hemos recopilado toda la información relevante para usted.

Especialmente con filamentos exigentes, puede ocurrir que el componente no se adhiera correctamente al lecho de impresión. Como resultado, las esquinas del componente pueden separarse del lecho de impresión, lo que provoca deformaciones no deseadas. En el peor de los casos, el componente puede incluso desprenderse completamente del lecho de impresión. ¡Resuelva este problema ahora con el agente adhesivo igus®!

Guía de diseño de componentes fabricados mediante el servicio de impresión 3D, que incluye consejos prácticos para prolongar su vida útil.
Descargar la guía de diseño
Esta guía ofrece 24 consejos para imprimir en 3D con filamento que le ayudarán a evitar fácilmente los problemas de impresión más comunes.
Descargar guía
Nuestras soluciones para la impresión 3D: desde materiales hasta herramientas para el diseño CAD y el servicio de impresión en línea, pasando por la construcción de impresoras.
Descargar folleto
En esta guía, puedes encontrar todo sobre los tres errores más comunes que se cometen al imprimir engranajes en 3D, y cómo evitarlos.
Descargar guía
Construya su propia impresora 3D a gran escala e imprima componentes de hasta 1 m de tamaño.

Una impresora 3D de alta temperatura puede ser muy cara. Ahorra dinero y construye la tuya ahora.
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia, o está interesado en talleres y material didáctico sobre temas concretos? No dude en escribirnos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h