Husillos dryspin® en 3 variantes

Husillo roscado dryspin con perfil de rosca helicoidal.

Husillos helicoidales

  • En rosca derecha, izquierda e izquierda-derecha
  • Acero inoxidable AISI 304 y aluminio EN AW 6082
  • Diámetro exterior de 4 a 20 mm
  • Paso de 2,4 a 100 mm
  • Geometría dryspin®
Husillo roscado dryspin con perfil de rosca helicoidal.

Husillos trapezoidales

  • En rosca derecha, izquierda e izquierda-derecha
  • Acero inoxidable, acero C15, aluminio EN AW 6082
  • Diámetro exterior de 6 a 50 mm
  • Paso de 1,5 a 8 mm
  • Roscas de una o dos entradas
Husillo roscado con rosca fina y uniforme.

Husillos métricos

  • Disponible en rosca derecha e izquierda
  • Acero inoxidable AISI 304
  • Diámetro exterior de 3 a 10 mm
  • Paso de 0,5 a 1,5 mm
  • Rosca de paso estándar o fino

¿Qué es exactamente un husillo?

¿Necesita un husillo configurado a medida? Tenemos la solución.

Configurador de husillo dryspin con selección de rosca trapezoidal, de alta hélice y métrica, y elementos de mecanizado.
  • Mecanizado de puntas individuales sin software CAD
  • Dibujo acotado en 2D y archivo STEP en 3D, generados directamente online
  • Cálculo inmediato del precio con pedido online
El configurador dryspin muestra opciones de tuerca deslizante, tipos de rosca y valores de carga y velocidad.
  • Asesoramiento en la elección del sistema perfecto para su aplicación
  • Cálculo de la vida útil de la configuración deseada
  • Descarga de PDF con todos los detalles de la aplicación

Husillos helicoidales

  • Mayor vida útil gracias a la asimetría de la rosca
  • Mayor eficacia en comparación con las roscas trapezoidales convencionales
  • Sin autobloqueo

Husillos trapezoidales

Husillos métricos

  • Disponibles en tamaños de rosca de M3 a M6
  • Disponibles desde rosca estándar hasta rosca fina
  • Las roscas finas no son estándar en nuestro catálogo, pero se pueden realizar a petición

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos