Novedades en tecnología de accionamiento drylin

Novedades de otoño 2026

ZLX-AR

Módulo lineal ZLX con correa dentada antirreflejo

  • Modelo antirreflejos anodizado negro
  • Menos reflejos, más libertad de diseño
  • Modelo robusto de perfil alto
  • Opciones sencillas de montaje
SLR-AR

Eje de husillo SLR antirreflejante

  • Modelo antirreflejos anodizado negro
  • Gran rigidez con peso ligero
  • Más libertad de diseño
  • Alta capacidad de carga
ZLN

Módulo lineal con correa dentada ZLN antirreflejante

  • Modelo antirreflejos anodizado negro
  • Nuevo carro de zinc colado a presión: integración funcional de tres componentes en uno
  • Incluye motor eléctrico
NTM

Eje telescópico eléctrico NTM-45, holgura reducida

  • Extensión telescópica robusta con motor eléctrico 
  • Novedad: holgura reducida
  • Listo para instalar y listo para conectar
  • Recubrimiento probado para PFAS y libre de PTFE (iglidur IC-05PF)

Noticias primavera 2026

ZLW-ESD

ZLW-ES-EX guías lineales con protección ESD

  • Protección fiable contra descargas electrostáticas
  • Certificado por la ESD Academy conforme a la norma IEC 61340-5-1:2024
  • Disponible en dos tamaños de instalación: Para espacios para el montaje estrechos (50 mm) o soporte ancho (120 mm)
  • De acero inoxidable, con forros de cojinete iglidur X
SLX-PT

drylin SLX-Protect actuador lineal con husillo de rosca

  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación 
  • Para ajuste manual y funcionamiento eléctrico
ZLX-PT

drylin ZLX-Protect actuador lineal con correa dentada

  • Máxima fiabilidad gracias a la cubierta metálica totalmente integrada
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación 
  • Para ajuste manual y funcionamiento eléctrico
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX Módulo lineal para temperaturas extremas

  • De acero inoxidable
  • Con cojinetes iglidur X para temperaturas extremas de -100°C a +250°C
  • Pasos flexibles de 1 a 25,4 mm/rev.
NTM

Telescopio eléctrico NTM-45, sin PTFE y probado con PFAS

  • Extensión telescópica robusta con motor eléctrico 
  • Recorrido infinitamente variable hasta 500 mm
  • Revestimiento: iglidur IC-05PF (probado con PFAS)
  • Orientación del motor: 0°
GRR-30

Eje Z GRR-30 para aplicaciones de pórtico lineal y voladizo de gran tamaño

  • Eje Z ligero y rígido
  • Para carreras largas de hasta 1.500 mm
  • Capacidad de carga de hasta 25 kg
  • Sin lubricación y de bajo mantenimiento

Novedades

Noticias de otoño 2025

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS eje de husillo plano y ancho

  • Compatible con ajuste manual y con funcionamiento eléctrico 
  • Gran distancia entre apoyos (79 mm) para aumentar la rigidez
  • Modelo extremadamente plano (20 mm)
  • Anodizados en plata o negro
Eje en miniatura SLW-0620-Ds08

Eje en miniatura SLW-0620-Ds08

  • Basado en carriles dobles drylin W WS-0620
  • Con dryspin rosca de paso largo Ds Ø08
  • Hasta 40% más de carrera gracias al nuevo husillo de avance
  • Con carro de dos piezas para mayor holgura cero
  • Longitud de carrera de hasta 300 mm
SLW-0620-BB-ES

Eje en miniatura de acero inoxidable SLW-0620-BB-ES

  • Compatible con ajuste manual y con funcionamiento eléctrico 
  • Fabricado en acero inoxidable, compatible con zonas de higiene crítica
  • Con insertos metálicos conformes a la FDA/UE
  • Pasos flexibles de 1 a 25,4 mm/rev.
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 Módulo lineal FDA

  • Versión de acero inoxidable para aplicaciones ESD y alimentarias
  • Cojinetes de deslizamiento iglidur AX500
  • Conductor de electricidad y conforme a FDA
SLR-60

Mesa lineal fuerte SLR-60-32x32

  • Con nueva rosca de paso largo dryspin Ds32x32 para velocidades de avance extremadamente altas
  • Con capacidad de carga axial de hasta 6.250 N y radial de hasta 25.000 N

Noticias de primavera 2025

SLX
  • Compatible con ajuste manual y con funcionamiento eléctrico 
  • Fácil montaje gracias a las numerosas ranuras (ranura 10 modelo B) y opciones de fijación 
  • Longitud de carrera de hasta 1.000 mm
  • 100% libre de lubricación y probado
ZLW-1050-ES-EX
  • Adecuado para aplicaciones que requieren un módulo lineal conductor (p. ej. recubrimiento en polvo, sistemas de pintura, producción de harina o tecnología de medición)
  • Longitud de carrera de hasta 2.000 mm
  • 100% libre de lubricación y probado
SLR-30
  • Extensión del tamaño de instalación 30
  • Con carro simple, carro múltiple o carro de montaje
  • Alineación sencilla mediante puntas mecanizadas, sin abrazaderas adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
slw-xy
  • Dos direcciones de carreras combinadas en un módulo para un área de trabajo de 500 x 500 mm
  • Superficie de carga robusta y amplia
  • Longitud de carrera máx. 500 mm
SLW-XY-BB-0620
  • Dos sentidos de marcha en un módulo
  • Para instalación en espacios reducidos
  • Anodizados en plata o negro
  • Longitudes de carrera máx. 100 mm
SLW-BB
  • Dos carros se desplazan sincrónicamente en un módulo lineal, en una carrera central, acercándose o alejándose uno del otro con un giro
  • Longitud de carrera de hasta 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5
  • Diseño optimizado del carro y de la conexión del eje
  • Acero inoxidable de alta calidad y resistencia
  • Funcionamiento suave gracias a la rosca de paso largo dryspin
  • Los componentes cumplen el Reglamento 10/2011 de la FDA y la UE
Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Consulta sobre las novedades en actuadores lineales

Solicite una oferta del producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos