Calculador de vida útil de rodamientos de bolas

Calculador de vida útil

Calculadora de vida útil xiros en un portátil con un rodamiento de bolas mostrado.

Configurador de rodillos transportadores

Guide Roller Expert con interfaz de software en un portátil y dos grandes rodillos al lado.

Cálculo online de la vida útil de los rodamientos de bolas

Ejemplo de cálculo de vida útil:

  • Unidad: mm
  • Tamaño: 6000
  • Diámetro interior (d1): 10
  • Diámetro exterior (d2): 26
  • Anchura (b1): 8
  • Carga radial máx.: 20 N
  • Velocidad: 400 1/min
  • Temperatura mín.: -10 °C
  • Temperatura máx.: 50 °C
  • Sin metales
  • ¿Cuál es la duración del rodamiento de bolas? Vida útil prevista: 20.913 horas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos