Nuevos productos de tecnología lineal drylin

Descubra los últimos productos

Banner con icono de preguntas y retrato de un hombre.

Pregunte a nuestros expertos

Actuador lineal igus axis all areas y drylin sobre fondo negro.

Novedad: Muestras de guías lineal

Banner de drylin linear technology con foto de una máquina y un índice de contenidos del jornal.

Catálogo sobre novedades en tecnología lineal


Nuevos productos 2026

Lo más destacado: guías de ruedas drylin C

Guía lineal drylin C con Cam Roller System para guía lineal.

Carro drylin C con rascador

  • Limpieza continua de la superficie del raíl, sin aumento de las fuerzas de deslizamiento
  • Mayor vida útil, calidad de movimiento constante durante largos periodos de funcionamiento
Guía de rodillos drylin C con carro y tope amortiguador.

Carro con rodillos drylin C con amortiguador

  • Absorción de impactos mediante amortiguadores de caucho natural, protección de los carros y los topes
  • Menos daños a los componentes, mayor vida útil de la aplicación
Elemento de rejilla semicircular para guía lineal drylin C y guía de rodillos.

Guiado curvo drylin C

  • Radios de curva estandarizados disponibles, los carros con rodillos pueden seguir utilizándose mediante el ajuste de los rodillos
  • Menos modelos especiales necesarios, mayor libertad de diseño con menores costes de desarrollo
Guía de rodillos drylin C con rodillos en miniatura para el desplazamiento ligero de puertas.

Carros drylin C tipo CamRoller

  • Carros económicos gracias al zinc prensado
  • Gran libertad de diseño para cargas de hasta 200 N
Guía lineal drylin C CSO-3021-01-CA-D de aluminio con orificios.

Rail drylin C con ruedas

  • 30 mm de ancho de carril y altura del sistema
  • Modelo ligero: Raíl de aluminio con carro de zinc prensado, con tres ruedas de polímero: más ligero que los sistemas clásicos de acero.
Accesorios drylin C: cuatro soportes y elementos de fijación metálicos para sistemas lineales.

Accesorios drylin C

  • Puntos de atornillado lateral en el carro, cubiertas de raíles, etc.

Guías lineales drylin W

Perfil WS-10-LW-CA con orificio y ranura de conexión.

Sistema de raíl lineal ligero drylin W

  • El modelo de raíl hueco reduce el peso hasta en un 30%; el eje cilíndrico tubular permite una conexión axial sencilla.
  • La reducción de las masas en movimiento disminuye el consumo de energía
  • Hasta un 80 % de aluminio reciclado
Cojinete de recambio drylin W para patín de guía lineal, con taladros de fijación.

Carro drylin W con cojinetes intercambiables

  • Los cojinetes reemplazables permiten cambiar rápidamente las piezas resistentes al desgaste
  • Costes de los componentes un 50 % inferiores, menos paradas no planificadas del sistema gracias al rápido recambio de cojinetes
  • Sustitución del cojinetes en lugar del sistema completo, una vida útil más larga
Vista del perfil WSX-806016-AR con estructura de aluminio y fondo negro.

Perfil alto drylin W antirreflectante

  • El perfil anodizado en negro con guía lineal integrada reduce los reflejos
  • Mayor vida útil gracias a un guiado protegido, menor esfuerzo en protecciones adicionales
  • Aluminio conforme con ROHS 2 y 3
Guía lineal drylin W en un perfil constructivo con perfil alto y carril guía.

Elemento de carro drylin W antirreflectante

  • Unidad compacta que consta de perfil y guía lineal, posicionamiento flexible del elemento de doble cojinete
  • Reducción del esfuerzo de montaje, menos componentes gracias al sistema de guiado lineal integrado
Austauschlager drylin W con carro deslizante lineal y palanca para una guía lineal.

Elementos de fijación drylin W

  • Fuerzas de sujeción significativamente mayores que las de los frenos manuales estándar
  • Evita desajustes, ampliación de sistemas existentes sin rediseño
  • Transmisión precisa de la fuerza, con mordazas de apriete de latón
Guía lineal drylin W con cojinete de recambio sobre riel guía.

Cojinete intercambiable drylin W de zinc colado a presión

  • Hasta un 50% menos en costes de carcasa en comparación con las versiones de aluminio
  • Sustituya el cojinete en menos de 30 segundos sin desmontar
  • Libre de lubricación
Guía lineal drylin W con cubierta protectora.

Guía lineal drylin W

  • La guía lineal está protegida en el interior del perfil: invisible, silenciosa y completamente a salvo de influencias externas.
  • Modular: Cojiente de doble rodamiento o carros premontados
  • Ideal para ingeniería mecánica y automatización gracias a la combinación del sistema de perfiles modulares de aluminio y la guía lineal
Guía de perfil drylin W con sujeción manual para ajustar el monitor en el tractor.

Guía lineal con patrones de agujeros RAM normalizados

  • Personalizable: raíles rectos o curvos y diferentes tamaños de instalación
  • Tamaños 10-30 y 10-40 - opcionalmente anodizado duro, anodizado claro o anodizado negro
  • El montaje de monitores y mandos en las cabinas de conducción es ahora aún más fácil
Guía perfil drylin W del sistema modular lineal para Axis All Areas.

Carro híbrido con ruedas WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Impresiona por su diseño compacto, ligero y su funcionamiento muy silencioso
  • El carro está hecho de material iglidur JBPF
  • Sin PTFE y probados para PFAS
Guía lineal drylin W para el sistema modular lineal, con abertura de montaje y perfil guía en la parte inferior.

Carro híbrido con ruedas WWRHP-10-30-06-AR

  • Sin PTFE y probados para PFAS
  • Sistema de acceso para guía híbrida con ruedas, compatible con el tamaño de instalación de raíles 1030
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
Guía perfilada drylin W en formato miniatura con alta resistencia a la temperatura.

Módulo lineal de acero inoxidable con cojinetes deslizantes en iglidur X

  • Desarrollado para condiciones extremas: libre de lubricación, higiénico, compacto
  • Fiable a pesar de los factores ambientales
  • Puede utilizarse como guía lineal en raíles de acero inoxidable y en módulos lineales de husillo
Guía lineal drylin W de acero inoxidable para diseño higiénico en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas.

Primera guía lineal con certificación EHEDG

  • La primera guía lineal del mundo con certificación EHEDG y establece nuevas normas de higiene y seguridad alimentaria
  • El carro fabricado en iglidur A160 no contiene PTFE y ha superado la prueba PFAS
Guía perfil drylin W del sistema modular lineal para uso en todos los ámbitos.

Más ligero, más fácil de instalar y más sostenible

  • Nueva versión del superventas WS-10-40
  • Hasta 30% más ligero con la misma estabilidad
  • Primer perfil lineal con una tasa de reciclado de hasta 80% y una huella de CO2 reducida en hasta 80%
Guía perfil drylin W del sistema modular lineal con dos barras guía.

Perfil ligero en tamaño de instalación 10

  • Ahora más ligero, más fácil de instalar y más sostenible
  • Los agujeros axiales (M5) permiten una fijación rápida, limpia y segura.
  • Compatible con todos los carros, cojinetes y patines híbridos con ruedas de la serie drylin W 10
Guía lineal drylin W para el sistema modular lineal, vista del riel de guía.

30% más ligero, 80% reciclado

  • La nueva versión mejora aún más el superventas en tres aspectos: peso, facilidad de montaje y ventaja ecológica.
  • Compatible con todos los carros, cojinetes y patines híbridos con ruedas de la serie drylin W 10
Guía perfil drylin W del sistema modular lineal para un eje en todos los ámbitos.

Patín híbrido tándem con ruedas WJRM-51

  • Combina dos ruedas de polímero en una carcasa compacta
  • El sistema está disponible con cojinetes de fricción o rodamientos de bolas
  • Ahorro de costes de hasta 65% gracias a la carcasa de zinc prensado, sin comprometer la estabilidad ni la precisión.

Ejes de guiado lineal drylin R

drylin R eje redondo de tubo hueco.

tubo de aluminio drylin R

  • 40% más ligero y económico
  • Fabricación más económica gracias a la superficie anodizada clara
drylin R eje redondo en un tubo hueco.

Tubo drylin R aluminio antirreflectante

  • Anodizado negro por primera vez
  • En combinación con los cojinetes lineales RJMO o RJ4JP, se crea el eje de guiado lineal más ligero en tamaño de instalación 30
Guía lineal drylin W, miniatura, con lámina deslizante drylin tamaño 06 y resistencia térmica.

Cojinetes de deslizamiento en iglidur X

  • Dimensionalmente estable a temperaturas de -40°C a +250°C con propiedades deslizantes fiables
  • Uso para espacios reducidos

Guías lineales de perfil plano drylin N

Tapón final drylin N para guía lineal y guía plana.

Tapas finales para drylin N

  • Protección de los extremos del raíl contra daños, mejor integración en aplicaciones visibles
  • Menos daños durante la manipulación, menor esfuerzo de retrabajo
Guía plana drylin N con dos casquillos de rodadura dorados.

Carros en miniatura drylin N

  • Carro largo, también con pretensado, posibilidad de montaje de raíl con adhesivo
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva
  • Sin PTFE y probado con PFAS gracias a iglidur JPF
Guía plana drylin N con dos rodillos dorados.

Carros en miniatura drylin N

  • Carro corto, también con pretensado, posibilidad de montaje de raíl con adhesivo
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva
  • Sin PTFE y probado con PFAS gracias a iglidur JPF
Guía plana drylin N para guiado lineal.

drylin N carril en miniatura antirreflectante

  • Perfiles anodizados en negro para reducir la reflexión de la luz, p.ej., en sistemas ópticos de medición
  • En anchura de 12 mm, la solución para aplicaciones en miniatura y ligeras con requisitos de espacio mínimos
Guía plana drylin N con perfil de guía estrecho.

Raíl miniatura drylin N

  • La combinación de un perfil estrecho y una altura del sistema de 5 mm permite movimientos lineales precisos incluso en las condiciones de instalación más restringidas
  • Extremadamente ligero, fácil montaje sin taladrar gracias a la cinta adhesiva

Todos los nuevos productos a partir del otoño de 2026

Noticias de igus motion plastics 2026 con componentes de producto y piezas de maquinaria en un banner.

Novedades 2025

Guías lineales drylin W

Cojinete lineal Linearschlitten para Hygienic Design con diseño apto para la FDA.

Carro estrecho de modelo higiénico

Guía lineal con diseño higiénico y diseño conforme a la FDA.

Raíl de acero inoxidable atornillado modelo higiénico

Carro lineal drylin W en el sistema modular lineal con puntos de fijación.

Carro de zinc colado a presión

Carro lineal drylin W en el sistema modular lineal con puntos de fijación.

Carro AL

Carro lineal drylin W en el sistema modular lineal con tornillos de montaje.

Carro antirreflectante

Guía lineal drylin W del sistema modular lineal, con taladros.

Raíl lineal de tamaño de instalación 06-70

Guía lineal drylin W en el sistema modular lineal, sin taladros.

Raíl lineal de tamaño de instalación 06-70 antirreflectante

Trineo curvo para guía curva con dos orificios de fijación y abertura lateral.

Carro lineal para raíles curvos convexos y cóncavos

Carro curvo en una guía curvada con placa metálica y ranura de guía visible.

Carro lineal para raíles curvos y circulares

Rodamiento de rodillos para guía lineal con rodamiento de rodillos híbrido y carcasa metálica.

Patines híbridos con ruedas precargados

Placa metálica mecanizada con orificios roscados y una gran cavidad.

Carcasa lineal versión slim tamaño de instalación 06

Guía lineal igus con dos carros y cuatro orificios para tornillos.

Carro versión slim tamaño de instalación 06

Rodamiento de rodillos para guía lineal con fijaciones atornilladas.

Carros lineales con patín híbrido con ruedas precargado

Carcasa lineal con cojinete lineal drylin W como cojinete de recambio en el sistema modular lineal.

Cojinete de pedestal de zinc colado a presión

drylin W, cojinete lineal y cojinete individual para carro lineal, sin PTFE.

Carcasa lineal WJPFUM tamaño de instalación 06 - sin PTFE

Carcasa lineal drylin W con cojinete lineal pretensado en sección.

Cojinete simple con pretensado tamaño 25

Carro lineal drylin W, guía lineal en miniatura, sin PTFE, PFAS verificado.

Carros redondos con cojinetes lineales de JPF sin PTFE

Raíles telescópicos drylin®

Telescopio drylin NT con extracción a ambos lados.

Guía telescópica NT-60-DS

Telescopio drylin NT con extracción bilateral.

Guía telescópica NT-60-DS-AR

Raíles prismáticos drylin con precarga

Guía prismática con perfil de aluminio y varios orificios de fijación.

Guía lineal prismática con precarga tamaño 20

Guía prismática tamaño 20 con espiga y aviso sin PTFE.

Tamaño de instalación del carro prismático con punta mecanizada

Guía prismática tamaño 20 con orificio y aviso sin PTFE.

Carro prismático de tamaño de instalación 20 con orificio

Guía prismática con tapa final y logotipo de igus.

Tope final NSVK-20


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos