Cambiar idioma :
iglidur® PRT es una corona de orientación con las ventajas probadas de los cojinetes de polímero igus®. Los elementos deslizantes de iglidur® J funcionan completamente sin mantenimiento ni lubricación. Todas las piezas de la carcasa son de aluminio o acero inoxidable, las caras opuestas de los elementos deslizantes iglidur® J son de anodizado duro. Todos los tornillos de conexión son de acero inoxidable.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h