Producción automatizada de paredes térmicas para la construcción energéticamente eficiente con las coronas giratorias iglidur® PRT

  • Qué se necesitaba: una corona giratoria, un rodillo transportador xiros®, un motor paso a paso como accionamiento y una cadena igus® readyhain hecha a medida ®
  • Requisitos: soportar altas cargas de suciedad para cortes en ángulo en materiales de construcción
  • Industria: industria de la construcción/ ingeniería mecánica y de plantas
  • Éxito del cliente: cortadora automática de material aislante que corta las placas aislantes según los datos CAD

Problema

Solución

Modelos 3D interactivos para coronas giratorias PRT iglidur®

Módulo articulado PRT con dos componentes anulares en vista 360°.
Testlab con bancos de ensayo y sistemas de estanterías para componentes de rodamientos en una nave industrial.

Probados en el laboratorio más grande del sector

Preguntas frecuentes sobre los platos giratorios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos