Cambiar idioma :

Gracias a sus propiedades tribológicas, nuestros cojinetes de plástico cumplen los requisitos más exigentes para garantizar una larga vida útil sin necesidad de lubricación adicional. Para alcanzar este nivel de calidad, hemos ampliado nuestro laboratorio de pruebas hasta alcanzar una superficie total de 1.500 m² y realizamos más de 135 billones de movimientos de ensayo al año. Probamos y desarrollamos materiales y inserto metálico en condiciones reales con el objetivo de ofrecerte la mejor solución polímera para tu aplicación. Los cojinetes de polímero están optimizados para su uso en movimiento y, gracias a sus especificaciones, abren nuevas posibilidades en materia de diseño. Los polímeros base, los lubricantes sólidos y los materiales de refuerzo se combinan de tal manera que los insertos metálicos cumplan todas las especificaciones requeridas para la aplicación. Las pruebas se centran en las fuerzas de empuje y tracción, el coeficiente de fricción, el desgaste, el desgaste y las fuerzas motrices, combinadas con diversas velocidades y cargas sobre los cojinetes.
En el centro de ensayos de iglidur e igubal, se someten a rigurosas pruebas los cojinetes y los materiales para evaluar sus especificaciones de resistencia a la tensión, al desgaste y a la fricción. Otros parámetros, como las temperaturas máximas y mínimas, las cargas pesadas y la velocidad, se ajustan según lo requiera la prueba. El laboratorio de ensayos cuenta con unos 50 bancos de ensayo, en los que se llevan a cabo más de 300 ensayos al mismo tiempo. Además, cada año realizamos unas 11 300 pruebas tribológicas en unos 250 compuestos plásticos de nuevo desarrollo. Para garantizar que las nuevas formulaciones demuestren su eficacia en su uso posterior, se someten no solo a influencias externas, sino también a diferentes direcciones de movimiento y cargas: rotacionales, pivotantes, lineales y de volteo.
Además, probamos los efectos de nuestros componentes en caso de suciedad, condiciones climáticas muy diferentes e incluso con golpes e impactos. Los resultados de las pruebas se almacenan en las bases de datos de igus y se integran en nuestras herramientas online.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h