Banco de ensayo de una pala cargadora frontal

Banco de ensayo de una pala cargadora frontal

Datos clave del banco de pruebas

DepósitoFlujoPresión de funcionamientoMotorSistemas de control
300 l66 l/minMáx. 220 bar11 kWControl lógico programable (PLC) con pantalla táctil de 10 pulgadas

Diferentes modos posibles

DesplazamientosModo vibraciónCarga máximaVelocidad máx.
Movimiento simpleFácil500 kg (variable)4 ciclos/min totalmente pivotante
Movimiento simple combinadoMúltiple
Movimiento sincrónico

Resultados detallados de las pruebas

Cojinete iglidur Z en un eje galvanizado

Cojinete liso sobre eje galvanizado

Cojinete iglidur Z en un eje CF53h

Cojinetes de deslizamiento sobre eje cromado duro CF5

Cojinete iglidur J en un eje de acero inoxidable 304

¿Altas cargas en acero inoxidable?

Cojinete iglidur Z en un eje St52 nitrocarburado

Cojinete liso sobre eje nitrocarburado St52

Resultados de pruebas anteriores

Nos gustaría presentar en detalle los resultados de las pruebas actuales

Resultados de las pruebas actuales

¿Cuál es la resistencia de una superficie galvanizada?

Alojamiento P1: Resistencia de iglidur en un eje galvanizado

iglidur Z con eje cromado duro CF5

Alojamiento P2: iglidur® Z con un eje de CF5 cromado duro

¿Cargas elevadas en acero inoxidable?

Alojamiento P2: cargas altas en un eje de acero inoxidable

Eje nitrocarburado St52, izquierda-derecha en comparación directa

Alojamiento P3: eje de St52 nitrocarburizado, comparación de cojinetes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos