Cambiar idioma :
Desgaste giratorio, modo de desplazamiento simple

Ángulo de giro: 48°; carga: 29,5MPa
Resultado de la prueba
Aunque iglidur ® J, con una presión superficial máxima admisible de 35 Mpa, no es un material típico para aplicaciones pesadas "" , muestra muy buenos resultados en esta prueba en un eje blando de acero inoxidable. Este es un buen ejemplo del hecho de que una elevada presión superficial estática admisible no es necesariamente un indicador significativo de la resistencia al desgaste en aplicaciones dinámicas. El rodamiento metálico laminado (presión superficial estática admisible > 100MPa) también muestra un desgaste relativamente bajo, a pesar de que las superficies más duras son más favorables para este tipo de rodamientos. Sin embargo, la imagen muestra que la capa deslizante del diámetro interior ya está parcialmente desgastada. Esto podría tener un efecto perjudicial sobre la vida útil.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h