Componentes higiénicos y silenciosos para la industria gráfica

Mejore su tecnología y reduzca costes con los motion plastics para la industria gráfica

Ventajas de los productos igus®:

  • Sin lubricación, sin corrosión y sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Insensibilidad a las partículas de impresión y de papel
  • Amortiguación de vibraciones y movimiento suave
  • Tamaño y peso reducidos
  • Disponibilidad en stock
  • Precio económico
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Entrega rápida e instalación fácil
  • Vida útil larga y calculable
Gran sistema de corte y procesamiento en una nave industrial para banners y material publicitario.

Los mejores productos para la industria gráfica

Cadena energética igus E6 en una guía lineal.

Cadena portacables E6.1

  • Niveles muy bajos de ruido y vibraciones
  • Gran precisión y dinamismo
  • Interior suave y liso para los cables
Cable CF9 con cubierta abierta y estructura interna visible.

Cable de control chainflex® CF9

  • Para cargas extremas
  • Revestimiento exterior de TPE altamente resistente a la flexión
  • 4 años de garantía
Carro guía DryLin-W con dos rodillos y soporte metálico.

Guía lineal drylin® W

  • Gran rigidez
  • Insensible a la suciedad
  • Instalación fácil y sin mantenimiento
Dos cojinetes lisos cilíndricos iglidur G de plástico.

Cojinete iglidur® G

  • Alta resistencia al desgaste
  • Insensible al polvo y a la suciedad
  • Producto económico
Tres rodamientos de bolas xiros en blanco, azul y gris oscuro, uno junto a otro.

Rodamientos de bolas de polímero xiros®

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • 100% libres de lubricación
  • Resistentes a temperaturas entre -40 °C y +80 °C
Casquillos articulados igubal KSTM y ESTM en negro con alojamientos claros.

Cojinetes articulados igubal®

  • Hasta un 80% más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Sin lubricación y de baja fricción
  • Resistentes a las partículas de polvo y a la suciedad

Casos de éxito

La tecnología de accionamiento sin mantenimiento asegura el posicionamiento duradero de los cabezales de impresión en Elried

drylin ZLW y drylin D1-Motorsteuerung en una instalación de impresión Elried etiquetan un bloque de madera.

El robot de escritura a mano funciona de forma precisa, silenciosa y sin fallos gracias a componentes dry-tech

Robot de escritura con componentes drylin escribe sobre papel.

Precisión en las plegadoras con componentes de cojinete libre de lubricación

Unidad de máquina con rodillos, guías y sensor en un módulo industrial.

Cadena portacables de bajos niveles de vibración para una alta calidad de impresión en impresoras de gran formato

Impresora de gran formato Vector 2008 para el proceso de impresión.

Guiado de cables para un suministro fiable de material para impresoras de gran formato

Sistema de alimentación de material con pilas de papel sobre palés en una impresora de gran formato.

Rodillos transportadores con rodamientos de bolas xiros® 100% libres de lubricación

Transportador de rodillos con rodillos rojos y símbolo de advertencia en una máquina.

Tecnología de husillos sin mantenimiento en escáneres de libros

Escáner de libros con dos brazos de lectura y soporte abierto para libro.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos