Cambiar idioma :
Elried Markierungssysteme, especialista en soluciones innovadoras de marcaje, confía en los componentes precisos y libres de mantenimiento de igus para sus sistemas de impresión. Los ejes de correa dentada drylin ZLW, los motores paso a paso NEMA y los sistemas de control de motor drylin D1 permiten un posicionamiento de alta precisión de los cabezales de impresión y garantizan un funcionamiento autónomo fiable durante años. En combinación con la tecnología de tinta de Edding, se crean sistemas de marcaje de alto rendimiento y fácil manejo.




Las especificaciones concretas de las diferentes superficies requieren soluciones de marcaje especiales. Los sistemas Elried, equipados con componentes igus y una gama de tintas Edding, pueden imprimir en casi todos los materiales y superficies.

En sus sistemas de impresión, Elried utiliza los ejes de correa dentada drylin ZLW y los sistemas de control de motor drylin D1 de igus. Permiten un movimiento lineal muy rápido de los cabezales de impresión y no requieren mantenimiento, ya que no necesitan lubricantes.

Los sistemas de control de motores drylin D1 están optimizados para los ejes lineales, permiten una configuración rápida y sencilla a través de la dirección IP del navegador y pueden utilizarse en un PC, una tableta o un smartphone.