Suministro eléctrico a buques desde tierra: cadenas portacables para puertos y terminales

  • Reducción de la contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones
  • Mejor la calidad del aire
  • Ahorro de costes

El reto: el dilema de la conexión

iMSPO
iMSPO

Soluciones igus® de suministro eléctrico a buques

e-spool® shore power

iMSPO

  • Posibilidad de distancias incluso superiores a 400 m
  • Tecnología testada, mayor vida útil, coste asequible
  • Diseño modular
Punto de suministro de energía móvil e-chain reel

e-chain® reel

  • Flexibilidad para conexiones en tierra nuevas y existentes
  • Guiado de cables protegido
  • Aumento de la seguridad y durabilidad
e-spool para el suministro en tierra

e-spool® shore power

  • Sistema sin anillo colector
  • Insensibilidad al agua de mar, a temperaturas extremas y a las vibraciones
  • Bajo mantenimiento y fácil inspección
Dispensador de cadenas portacables

e-dispenser

  • Sistema modular y compacto
  • Conexión semiautomatizada de la fuente de alimentación que ahorra tiempo
  • Sin gases de escape, sin ruido, alto nivel de seguridad

Máxima fiabilidad gracias al laboratorio de igus®

¡Descúbrala ahora!
Laboratorio de pruebas para el suministro de energía en tierra

Otras aplicaciones de suministro eléctrico en puertos

en alta mar
GNL
Pasarela de suministro energético en tierra

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos