Cambiar idioma :
¿Cómo planificar la conexión eléctrica en puerto de los buques del mañana utilizando la información actual? Los cambios en las alianzas navieras, el aumento del tamaño de los buques y las restricciones estructurales hacen imposible desarrollar una solución permanente con conexiones fijas a tierra.
Sistema:

Rodillos Cadena portacables®
Recorridos largos y velocidad de desplazamiento extrema

Cadena portacables® Serie 5050HD
Gran estabilidad y distancias de recorrido superiores a 200 m

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h