Cambiar idioma :

Los nuevos productos de cojinetes de corona giratoria iglidur PRT actuales muestran el desarrollo ulterior de los cojinetes de corona giratoria existentes este año, centrándose en modelos compactos, funciones adicionales y el uso de materiales sostenibles.
La cartera se ha ampliado específicamente para incluir soluciones para espacios para el montaje reducidos, versiones con montaje fijo para un posicionamiento definido y versiones con una elevada proporción de pellets reciclados. Todas las coronas giratorias están diseñadas para un funcionamiento sin lubricación y permiten un uso de bajo mantenimiento.
Las siguientes novedades ofrecen una visión general de los últimos avances y sus características técnicas.
Mejora tecnología, reducción de costes: con las coronas giratorias igus puede conseguir ambas cosas.

Un kit de sustitución de tuercas ranuradas iglidur® PRT-07 permite la fijación flexible de cojinetes de aro giratorio y puede utilizarse tanto en el cojinete de aro giratorio PRT-07 como en modelos personalizados. Se mecaniza una ranura adecuada en el componente correspondiente, en la que se coloca y fija la tuerca ranurada.
Las instrucciones exactas de mecanizado pueden encontrarse en nuestra instrucción de instalación.

El cojinete de platos giratorios iglidur® PRT-07-300 con un diámetro de 300 mm tiene una ranura premecanizada para una fijación flexible con tuercas de ranura. Esto permite que el plato giratorio con rodamiento de bolas se integre fácilmente en diferentes modelos y se adapte en caso de cambios o extensión de la aplicación.

El cojinete de corona de giro iglidur® PRT-01-ART con montaje fijo integrado permite la fijación segura de posiciones de rotación definidas. El perno de montaje fijo integrado fija el cojinete de aro giratorio en incrementos de 90° y consigue una fuerza de sujeción de hasta 700N.
Gracias al dispositivo de montaje fijo integrado, no se requieren elementos adicionales de fijación o sujeción. Esto reduce el número de componentes y el esfuerzo de montaje y permite una integración sencilla en diferentes modelos.

El cojinete de aro de giro iglidur® PRT-04 con piñón integrado combina un cojinete de aro de giro y un accionamiento en una unidad compacta. El accionamiento directo de la cadena mediante una rol e-chain® estándar reduce el número de componentes necesarios y el esfuerzo de montaje.
El dentado de la rol e-chain® 06B-1 permite una integración sencilla en el modelo existente.

Con el iglidur® PRT-04 con montaje fijo preciso, igus amplía la serie PRT-04 con una versión para aplicaciones con posiciones definidas. El mecanismo de bloqueo integrado permite puntos de bloqueo en incrementos de 90° y garantiza una fijación sin holgura del movimiento rotatorio.
La corona de orientación tiene un diseño compacto y forma parte del sistema modular de la serie PRT-04. Esto significa que puede integrarse con flexibilidad en modelos existentes y combinarse con otros componentes.
La fuerza máxima de sujeción del perno de bloqueo es de 700 N. Los elementos deslizantes reemplazables permiten la personalización y ayudan a prolongar la vida útil. El funcionamiento es totalmente libre de lubricación y, por tanto, requiere poco mantenimiento.
Las áreas típicas de uso son las aplicaciones de ingeniería mecánica y automatización en las que se requiere un posicionamiento repetible.

Con el iglidur® PRT-05 Kompact, igus amplía la serie PRT-05 con una versión excepcionalmente compacta para aplicaciones con espacio para el montaje limitado. El modelo optimizado con anillo externo reducido hace que el cojinete de orientación sea especialmente compatible con situaciones de instalación en las que no se pueden utilizar soluciones estándar.
El modelo PRT-05-94-PC-CP-AL combina una estructura ligera de sólo 80 g con un tamaño de instalación compacto de 122 mm de diámetro. Al mismo tiempo, representa una alternativa económica dentro de la serie.
Fabricado a partir de al menos 75% regranulado y diseñado para funcionar sin lubricación, el cojinete permite un uso de bajo mantenimiento. Las aplicaciones típicas se encuentran en la ingeniería mecánica, la automatización y los diseños compactos con espacio para el montaje limitado.

Con la iglidur® PRT-05-94-PC, igus amplía la probada serie de coronas giratorias de bajo coste con un mayor tamaño de instalación, respondiendo así a las necesidades de muchos usuarios. La corona de orientación hecha de completamente de plástico ofrece plato giratorio con rodamiento de bolas duraderos con una estructura ligera e impresiona con un diseño simplificado que consta de sólo dos componentes. Esto hace que el cojinete sea ideal para aplicaciones en las que se requieren mayores cargas y un gran diámetro. Al estar fabricado con al menos 75% regranulado, el PRT-05-94-PC apoya el uso sostenible de los recursos y cumple los requisitos modernos de respeto al medio ambiente. Probado en el laboratorio interno de igus, el cojinete demuestra una alta capacidad de carga, particularmente con soporte de fuerza axial, y por lo tanto es ideal para paneles, paneles de control o ajustes de pantalla donde la robustez y la durabilidad son primordiales.

El nuevo iglidur® PRT-02-20-AL-DRI permite un montaje sencillo y fiable. Gracias al anillo distanciador integrado, la corona de orientación puede montarse directamente y a ras en superficies planas, sin necesidad de rebajes ni recortes adicionales. Esto reduce el esfuerzo de procesamiento y facilita la instalación. El cojinete se basa en el probado modelo PRT-04 con anillo distanciador y está disponible en varios tamaños para que pueda utilizarse con flexibilidad en diferentes aplicaciones. La tecnología de insertos metálicos libre de lubricación garantiza un funcionamiento sin mantenimiento y contribuye a una solución limpia que ahorra recursos.

Con el iglidur® PRT-02-20-AL-CP, igus lanza una solución particularmente de ahorro de espacio, fuerte y ligera para condiciones de instalación confinadas. Como alternativa de bajo coste al PRT-04-CP, el PRT-02-AL-CP ofrece ahorro sin sacrificar el rendimiento. Además, el cojinete requiere no lubricant, lo que no sólo ahorra recursos, sino que también contribuye positivamente al medio ambiente. La PRT-02-AL-CP combina un modelo de ahorro de espacio, ventaja ecológica y fiabilidad: ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado y se requiere al mismo tiempo una gran capacidad de carga.

Ahora los topes también se pueden personalizar
El PRT-05-15-PC-TS-360 consta de componentes moldeados por ínyección cuya fabricación es económico y su montaje sencillo. Su sencillo diseño garantiza una construcción ligera y resistente. El tope de ángulo de giro integrado permite movimientos rotatorios de serie y puede personalizarse a petición. iglidur P4 e iglidur M260 fueron seleccionados como materiales, ya que mostraron el mejor rendimiento en la prueba y ofrecen una larga vida útil.

Descubra en sólo unos minutos qué aro de orientación PRT es la mejor opción para su aplicación individual. También puede averiguar cuánto durarán nuestros cojinetes de orientación PRT en su aplicación y, a continuación, seleccionar el cojinete de orientación con la mejor relación calidad-precio.
Con nuestro boletín de noticias ya no te perderás ninguna novedad de igus. Manténgase informado en todo momento sobre nuestra empresa y nuestros motion plastics. Sea el primero en descubrir nuevos productos, aplicaciones interesantes, informes de laboratorio actualizados y mucho más.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h