¿Qué es iglidur?

¿De qué están hechos los materiales iglidur?

Polímeros base

Fibras y rellenos

Lubricantes sólidos

Superficie azul con gotas o burbujas sobre un fondo texturizado.

¿Cómo funciona el efecto autolubricante?

Especificaciones de nuestros materiales iglidur®

Símbolo de alta velocidad de deslizamiento con un corredor estilizado.

Velocidad superficial

Límites de carga

Coeficientes de fricción

Máquina blanca con ruedas y pala sobre fondo naranja.

Resistencia al desgaste

Temperaturas admisibles

Material de eje con dos secciones cilíndricas del eje.

Instrucciones de montaje

Otros plásticos para cojinetes y sus especificaciones

POM

PA66

PEEK

Prueba de desgaste: ¿Cómo se comporta iglidur en comparación con otros polímeros?

Comparación de desgaste: iglidur J tiene el menor desgaste, muy por debajo de POM, PEEK, PA66+CF+PTFE y PA66.
  • Rotación
  • Velocidad v = 0,3m/s
  • Carga p = 1N/mm².
  • Material del eje 304 SS
Empleado de ventas en el escritorio, en una reunión de asesoramiento con portátil y monitores.

Contactar para un asesoramiento gratuito

Caja de muestras iglidur con ejemplos de cojinetes de deslizamiento y tarjeta comparativa.

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Tubo de ensayo con gránulos

Todos los materiales al detalle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos