Cambiar idioma :

X = temperatura [°C]
Y= presión superficial [MPa]
Presión superficial
La carga de un cojinete se expresa mediante la presión superficial (p) en MPa (corresponde a N/mm2). Para ello, la carga radial se distribuye sobre la superficie proyectada del cojinete.
Cojinete radial: p = F/ (d1 * b1)
Para los cojinetes de empuje, la carga se calcula en consecuencia.
Cojinete axial: p = F/(d22 - d12) * π/4
donde
F
carga en N
d1
Diámetro interior del cojinete en mm
b1
Longitud del cojinete en mm
d2
Diámetro exterior del cojinete en mm

Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura X = temperatura [°C]
Y = presión superficial [MPa]
Presión superficial máxima recomendada
Un valor característico de los materiales iglidur® es la presión superficial máxima recomendada [p], estática a 20 °C. Los distintos cojinetes iglidur® difieren mucho en este punto. El valor característico [p] indica el límite de la capacidad de carga de un cojinete. El cojinete de fricción puede soportar esta carga de forma continua sin sufrir daños. El valor indicado es válido para el funcionamiento estático; con esta carga solo son admisibles velocidades muy lentas de hasta 0,01 m/s. Son posibles cargas superiores si la duración de la carga es corta. Si tiene alguna duda, llámenos.

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste de cojinetes iglidur® con cargas medias y altas
Carga y temperatura
Los gráficos 02 y 03 muestran la presión superficial máxima recomendada de los cojinetes iglidur en función de la temperatura.
Con el aumento de la temperatura, este valor disminuye continuamente. Aproveche la oportunidad que le ofrece la predictibilidad de los cojinetes iglidur® para detectar de antemano estos efectos, o determine las temperaturas efectivas en la prueba.

Desgaste de cojinetes iglidur® con cargas reducidas
Carga y desgaste
La carga del cojinete influye en el desgaste del mismo. Los siguientes gráficos muestran el comportamiento de desgaste de los materiales de cojinetes iglidur®. Se puede observar fácilmente que para cada carga existe un cojinete de fricción óptimo. El desgaste se muestra como una tasa de desgaste en[μm/km].

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h