e-spool®: enrollador de cable accionado por resorte sin anillo colector

Enrolladores de cables e-spool sin colector para aplicaciones telescópicas, plataformas y grúas

  • Todo en un mismo sistema: diferentes suministros (electricidad, datos, líquidos) se pueden combinar en un solo sistema
  • Ahorro de espacio: enrollador de cables con resorte sin anillo colector
  • Instalación sencilla: posibilidad de añadir y sustituir cables posteriormente
  • Longitudes de extensión de hasta 2 m y 14 m
  • Velocidad máxima de extensión y tracción de 1 m/s
  • Sin tensión de tracción en los cables
  • Versátil: suministro de energía posible en todas las direcciones

Preguntas frecuentes (FAQ)

  • El e-spool® flex y el e-spool® SPC con extracción manual se utilizan cuando solo es necesario mover un cable de forma muy lenta o manual.
  • El e-spool® para teatros en aplicaciones aéreas en espacios públicos.
  • Todos los demás enrolladores de cable e-spool® deben elegirse en función de la longitud de extracción y el volumen y/o diámetro de llenado del cable.
  • El e-spool® flex resiste hasta 10.000 ciclos.
  • El e-spool® standard resiste hasta 70.000 ciclos
  • El e-spool® HD resiste hasta 40.000 ciclos.
  • El e-spool® para teatros resiste hasta 40.000 ciclos.
  • Siempre que sea posible, deben utilizarse cables con revestimiento exterior de TPE para cables no apantallados.
  • Los cables apantallados deben elegirse de la gama CFROBOT.
  • Todos los cables deben tener un diámetro exterior de < 17 mm.
  • Deben respetarse los radios de curvatura máximos de 44 mm en el radio interior y 77 mm en el radio exterior.
Buscador de productos e-spool

Encuentre rápidamente el enrollador de cable óptimo

buscador de productos e-spool

e-spool flex

e-spool flex

sistema compacto e-spool

e-spool compact

e-spool de extracción manual

e-spool con extensión manual

e-spool estándar

e-spool standard

e-spool HD

e-spool HD

e-spool power

e-spool power

e-spool theatre

e-spool theatre

e-spool® microphone stereo

e-spool® microphone stereo

Inspírese con ejemplos de aplicaciones con e-spool®

e-spool
Máquina de viento móvil

Reglas de llenado para enrolladores de cable e-spool®

Instrucciones de instalación

Instrucciones de montaje del sistema e-spool
  • Aplicaciones en exteriores
  • Aplicaciones de e-spool® que se operan en una posición elevada en espacios públicos (tribunas, escenarios, etc.).

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos