Cambiar idioma :
Ya sea en teatros, óperas o cruceros, Waagner-Biro Stage Systems GmbH nunca está lejos cuando se requieren conceptos técnicos especiales. El especialista en tecnología escénica lleva más de 150 años desarrollando una gran variedad de sistemas técnicos innovadores, todos ellos para grandes espectáculos. Para un tendido seguro de los cables, los diseñadores confían en nuestros sistemas de cadenas portacables de funcionamiento suave.
En más de 13 años de colaboración, ya ha habido varios proyectos a gran escala en los que los tres tipos de cadena han proporcionado la respuesta adecuada a los retos locales.
Por ejemplo, la cadena portacables lineal de la serie E4.32 demostró ser la solución óptima para un proyecto de teatro de ópera en el que se podían ampliar ocho plataformas. El suministro de energía se diseñó en estrecha colaboración. En el proyecto se utilizan cuatro cadenas portacables con los correspondientes cables chainflex® por andén. Éstas se suministran directamente desde una única fuente, totalmente montadas como cadena preparada®.
En cambio, para el suministro de energía de los elevadores del escenario o en el ámbito de la tecnología de iluminación, los expertos de Waagner-Biro prefieren utilizar las soluciones e-spool®. Como resultado, ya se han instalado con éxito 20 de los Power e-spools en un gran teatro de ópera.
Sin embargo, el cliente confía en las soluciones en zig-zag de nuestro programa de cadena energética sobre todo en los podios de tijera y en los voladizos para personas.
Erwin Papst, Director de Construcción de Waagner-Biro, está satisfecho: "Además de la amplia gama de productos y la calidad probada, apreciamos mucho la cooperación tan intensa y a largo plazo. No importa cuál sea la pregunta, siempre recibimos un apoyo rápido y competente de igus®. Debido a nuestros proyectos en todo el mundo, también es una gran ventaja que igus® pueda apoyarnos directamente in situ con sus sucursales y técnicos."

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h