Sistema zig-zag

Sistema de guiado zigzag

Sistema completo en zigzag para estructuras truss: hasta 15 m

Sistema zigzag completo
  • Un 30% más ligero que el diseño anterior
  • Ahorro de hasta un 20% en costes
  • Sistema modular y de bajo mantenimiento

Cadena portacables en zigzag económica: hasta 10 m

  • Peso inferior a la mitad que la cesta estándar en zigzag, lo que permite una mayor carga útil
  • Precio reducido hasta un 50% en comparación con la cesta en zigzag estándar
  • Menor potencia de accionamiento gracias a la reducción de peso
  • Cadenas portacables de polímero silenciosas
Zigzag de bajo coste
  • Guiado de datos y energía de forma segura y fiable
  • Solución económica y compacta
  • Sistema robusto y fácil de instalar
  • Funcionamiento silencioso y sin prácticamente vibraciones
  • Aplicación suspendida verticalmente

Plataformas escénicas

Sistemas en zigzag en plataformas escénicas

En The House of Dancing Water

Sistema en zigzag en el espectáculo House of Dancing Water

Acceso al escenario

Sistema en zigzag en bastidores

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos